Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Pallettikuljetinjärjestelmät

  • seuraava sivu

    TS1 - kuljetin elektroniikkateollisuuden sovelluksessa

    Kattavasta valikoimasta löytyy ratkaisut myös haastaviin kohteisiin, kuten puhdastiloihin.

  • seuraava sivu

    TS 2plus -kuljetin robottisovelluksissa

    Tarkan paikannusskykynsä ansiosta TS-sarjan kuljettimet sopivat hyvin osaksi robottisoluja.

  • seuraava sivu

    TS 2pv -kuljetinjärjestelmä

    Aurinkopaneelien tuotantoon

  • seuraava sivu

    TS 5 -kuljetinjärjestelmät

    TS 5 - käsittelee jopa 400 kg:n palletteja.

  • seuraava sivu

    Lineaarimoottorilla toimiva siirtojärjestelmä ActiveMover

    Ainutlaatuinen nopeuden, tarkkuuden ja kantokyvyn yhdistelmä, joka parantaa prosessisi laatua, tuottavuutta ja kannattavuutta jokaisen työkappaleen kohdalla.

Content

Ota yhteyttä:

 

Niina Nurmi

Puh. 010 3441 734

niina.nurmi@boschrexroth.fi

Puh. 010 3441 000 (vaihde)

info@boschrexroth.fi

Harri Paju

Puh. 010 3441 551

harri.paju@boschrexroth.fi

Puh. 010 3441 000 (vaihde)

info@boschrexroth.fi

 
 

 

Luotettava sekä monipuolinen

Bosch Rexroth tarjoaa käyttöösi markkinoiden kattavimman valikoiman pallettikuljetinjärjestelmiä. VarioFlow plus - ja TS-sarjan kuljettimilla toteutat joustavasti automaatioratkaisut tuotantoon, kokoonpanoon ja pakkaukseen sekä moniin muihin tarpeisiin kaikilla teollisuuden aloilla.

Standardiratkaisut alkaen 76 x 76 mm aina 1243 x 1243 mm pallettikokoon saakka ja kappalekuormat - 400kg.

TS 2pv tarjoaa räätälöidyt ratkaisut herkkien levymäisten kappaleiden käsittelyyn esimerkiksi aurinkopaneelivalmistukseen, lasiteollisuuteen tai vastaaviin sovelluksiin.

VarioFlow plus - kuljettimet soveltuvat erityisesti puhdastiloihin esimerkiksi puolijohde-, lääke-, sekä elektroniikkateollisuuteen.

Kaikki kuljettimemme integroituvat luonnollisesti osaksi MPS-työpistejärjestelmäämme mahdollistaen kattavien tuotantoratkaisujen toteuttamisen.

  • Kappalekuormat 400kg asti
  • Pallettikoot 76 x 76 - 1243 x 1243 mm
  • Laaja valikoima vakiokomponentteja
  • Puhdastiloihin
  • ESD-tiloihin
  • Kokonaistoimitukset ohjausjärjestelmineen

 
 

Kuljetinjärjestelmät TS1

Painoluokka: 0-3 kg. Pallettikoot 80 x 80 - 160 x 160 mm.

TS 1 -siirtojärjestelmä on suunniteltu erityisesti pieniin, kevyisiin tuotteisiin ja kokoonpanoihin, jotka edellyttävät korkeaa paikannustarkkuutta ja toistettavuutta.

Online-katalogi Lue lisää


 

Kuljetinjärjestelmät TS 2plus

Painoluokka 0-240 kg. Pallettikoot 160 x 160 -1,200 x 1,200 mm.

Rexrothin TS 2plus -kuljetinjärjestelmä on suunniteltu jopa 240 kg painavien pallettien kuljettamiseen ja se tarjoaa useita taloudellisia etuja tuotantoon. Se on monipuolinen modulaarinen järjestelmä, joka soveltuu monentyyppisten tuotteiden tarpeisiin.

  • Korkea järjestelmän käyttövarmuus pitkälle kehitettyjen tuotteiden ansiosta
  • Soveltuu ESD-ympäristöihin, puhdas- ja kuivatiloihin
  • Modulaarinen ja helposti laajennettavissa

Online-katalogi Lue lisää


 

Kuljetinjärjestelmät TS 2pv

TS 2pv tarjoaa räätälöidyt ratkaisut herkkien levymäisten kappaleiden käsittelyyn esimerkiksi aurinkopaneelivalmistukseen, lasiteollisuuteen tai vastaaviin sovelluksiin.

Online-katalogi Lue lisää


 

TS 5

Painoluokka: 0 - <400 kg. Pallettikoot 455 x 455 - 1,040 x 845 mm.

TS 5 - käsittelee jopa 400 kg:n palletteja. Järjestelmää voi mukauttaa vieläkin joustavammin täyttämään mitä moninaisimpien teollisuudenalojen vaatimukset – autoteollisuudesta sähköiseen liikkuvuuteen sekä sähkölaitteisiin ja kodinkoneisiin. Tämä rullakuljetinten eliittiluokka tarjoaa tehokkaan ja taloudellisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin.

  • Huoltovapaa: kitkarullakuljetin pääakseli eli king saft -käytöllä
  • Modulaarinen: joustavampi rakennusjärjestelmä
  • Nopea: helppo ja luotettava suunnittelu MTpro:lla

Online-katalogi Lue lisää


 

ActiveMover

Active Mover kuljetinta voit käyttää linjastoissa, joissa tuotteen kuljetuksen on tapahduttava erityisen nopeasti mutta silti tarkasti. Active Moverin palletit saavuttavat jopa 4G:n kiihtyvyyden säilyttäen tarkan paikoituksen. ActiveMover kattaa laajan valikoiman kokoonpano-sovelluksia elektroniikkatuotannossa, autoteollisuudessa ja lääketieteellisessä teknologiassa.

Lue lisää