Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

RFID-järjestelmät

  • seuraava sivu

    ID 200

    Rexrothin ID 200 tunnistusjärjestelmän avulla käyttäjät voivat toteuttaa sekä RFID-ratkaisut että keskitetyn ja hajautetun tiedonhallinnan.

  • seuraava sivu

    ID 40

    Rexrothin ID 40 tunnistusjärjestelmällä on erityisen suuri tallennuskapasiteetti.

  • seuraava sivu

    ID 15

    Rexrothin ID 15 tunnistusjärjestelmä mahdollistaa kohdennettujen pallettien lavan ohjauksen työasemille.

Content

Ota yhteyttä:

 

Niina Nurmi

Puh. 010 3441 734

niina.nurmi@boschrexroth.fi

Puh. 010 3441 000 (vaihde)

info@boschrexroth.fi

Harri Paju

Puh. 010 3441 551

harri.paju@boschrexroth.fi

Puh. 010 3441 000 (vaihde)

info@boschrexroth.fi

 
 

 

Turvallinen ja luotettava tiedonsiirto Rexrothin RFID-ratkaisujen avulla.

RFID-järjestelmät varmistavat tuotteiden mukana toimitettavien tietojen virran kokoonpanolinjoissa. Tuotteisiin liittyvät tiedot mahdollistavat prosessin ja sen eri vaiheiden seuraamisen ja kohdennetun ohjauksen. Pallettiin liittyvät tiedot siirtyvät tuotannon aikana tuotteen mukana ja prosessin vaiheet ja tuotantotiedot dokumentoidaan. Kaikki RFID-järjestelmät sopivat täydellisesti sekä Transfer Systems- ,että VarioFlowPlus -kuljetinjärjestelmiin.

Kaikki RFID-järjestelmämme ovat luku- ja kirjoitusjärjestelmiä ja tukevat yhteisiä kenttäväyliä. Ne sopivat täydellisesti Ssystemsin ja VarioFlow-ketjun kuljetinjärjestelmään.

 
 

RFID-järjestelmä ID 200 keskitetyn ja hajautetun tiedon tallennukseen

ID 200: n avulla RFID-ratkaisut voivat tallentaa tietoja sekä keskitetysti että hajautetusti. Standardoitujen taajuuksien ja lähetysprotokollien käyttö mahdollistaa kaupallisesti saatavilla olevien datamerkkien käytön. Se on myös modulaarinen ja helppo asentaa.

ID 200:

  • Liitännät: PROFIBUS DP, Modbus / TCP, EtherNet / IP, ProfiNet, TCP / IP, RS232
  • Max. muistikapasiteetti: 2 kt
  • Max. lukuetäisyys: 35 mm

Online-katalogi


 

RFID-järjestelmä ID 40 hajautettua tallennusta varten

ID 40 soveltuu hyvin suuren datamäärän hajautettuun tallentamiseen sen suurikapasiteettisen tunnistetägien ansiosta. Hajautettu tietojen tallennus takaa nopean tietojen luvun ja korkean käytettävyyden.

ID 40:

Liitännät: PROFIBUS DP, RS232

Max. muistikapasiteetti: 32 kt

Max. lukuetäisyys: 12 mm

Online-katalogi


 

RFID-järjestelmä ID 15 keskustietojen tallennusta varten

Pienikokoinen ID 15 on täydellinen pienille järjestelmille ja keskusmuistitallennukselle. Vastaavasti verrattavissa oleviin järjestelmiin ID 15 voi tunnistaa ohittavat palletit tai datatägit täysin luotettavasti jopa 20 m/min nopeudella.

ID 15:

Liitännät: AS-i-Bus

Max. muistikapasiteetti: 15 bittiä

Max. lukuetäisyys: 20 mm

Online-katalogi