Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

TS 2plus kuljetinjärjestelmä - monikäyttöinen lukuisiin sovelluskohteisiin.

 
Content

Ota yhteyttä:

 
Niina Nurmi

Niina Nurmi

Puh. 010 3441 734

Harri Paju

Harri Paju

Puh. 010 3441 551

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@boschrexroth.fi

 

Rexrothin TS 2plus -kuljetinjärjestelmä on taloudellisen tuotannon takaava monitoimijärjestelmä. Se on monipuolinen modulaarinen järjestelmä, joka sopii useille erilaisille tuotteille.

Erikoisvalmisteiset TS 2plus -yksiköt

Erityyppisten kuljetintuotteiden lisäksi (polyamidihihnat, hammashihnat, saranalevyketjut ja akkumuloivat rullaketjut) TS 2plus tarjoaa myös runsaasti juuri tiettyyn tarkoitukseen suunniteltuja yksiköitä, kuten kaarteita, poikittaiskuljettimia sekä asemointi- ja käyttöyksiköitä. Tämän lisäksi ennalta määritettyjen makromoduulien ansiosta suunnitteluun ja mallintamiseen kuluva aika ja vaiva pystytään minimoimaan.

TS 2plus Heavy Duty

Rexroth TS 2plus -kuljetinjärjestelmän uudet suurta rasitusta kestävät komponentit optimoivat raskaiden työstökappaleiden kuljetuksen pienillä pinnoilla. Kun kriittisillä alueilla käytetään systemaattisesti teräsosia synteettisten sijaan, jatkuvaksi kuljetuskuormitukseksi saadaan jopa 200 kg/m. Vahvistetut kuljetinprofiilit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut raiteet yhdessä kestävien kuljetinketjujen kanssa mahdollistavat uusia sovelluksia monilla teollisuudenaloilla.

Sovellusesimerkit

Erilaisten sovellusten laajuus osoittaa TS 2plus:n monipuolisuuden: sitä käytetään esimerkiksi autojen (moottorin ohjaukset, autoradiot, ajovalot, kattoluukut), elektroniikan (tietokoneet, näytöt, tulostimet, dekooderit), pienten sähkökäyttöisten kodinkoneiden (kahvinkeittimet, silitysraudat) sekä sähkötyökalujen (porat, leikkurit) tuotannossa.

Hyödyt: Monipuolinen, kestävä, mukautettava

Koska järjestelmään on sisällytetty suuri määrä modulaarisia komponentteja, se voidaan räätälöidä ongelmitta tiettyjen tuotantovaatimusten sekä halutun pohjaratkaisun mukaiseksi:

  • Kokoonpanoprosessin tarpeet voidaan täyttää yhdistelemällä neljänlaisia kuljettimia
  • Juuri tuotteen koon mukaan suunnitellut työstökappalelavat
  • Työstökappalelavojen koot:
    160 x 160 mm / 1200 x 1200 mm