Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

TS 5 -kuljetinjärjestelmä – modulaarinen, luotettava, kustannustehokas

Content

Ota yhteyttä:

 
Niina Nurmi

Niina Nurmi

Puh. 010 3441 734

Harri Paju

Harri Paju

Puh. 010 3441 551

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@boschrexroth.fi

 

Rullakuljetinjärjestelmä raskaille kuormille.

Bosch Rexrothin modernia TS 5 -kuljetinjärjestelmää on laajennettu siten, että se sisältää lukuisia asiakkaiden toivomia sekä teollisuus 4.0:n vaatimusten mukaisia komponentteja. Uusimman sukupolven moduuleja voidaan yhdistellä toisiinsa sekä Bosch Rexrothin muihin teollisuus 4.0 -sovelluksiin älykkään modulaarisuusperiaatteen ansiosta. Rullakuljetinjärjestelmä voidaan integroida tuotantoosi helposti, nopeasti ja ongelmitta!

Optimoitua TS 5 -järjestelmää voi mukauttaa vieläkin joustavammin täyttämään mitä moninaisimpien teollisuudenalojen vaatimukset – autoteollisuudesta sähköiseen liikkuvuuteen sekä sähkölaitteisiin ja kodinkoneisiin. Tämä rullakuljetinten eliittiluokka tarjoaa tehokkaan ja taloudellisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin.

Kuljetinjärjestelmä TS 5: modulaarinen, luotettava, kustannustehokas.

 
 

Tutustu TS 5:n muihin etuihin

 
 

Tuotetiedot

 
 
  • Etusi

     

    Modulaarisuus –

    Modulaarinen järjestelmä lukuisilla sovellusalueilla.

     

    Luotettavuus –

    Käyttökonsepti minimaalisella huoltotarpeella ja pitkällä käyttöiällä

     

    Kustannustehokkuus –

    Helppo ja nopea projektisuunnittelu, korkealaatuisimmat komponentit ja energiataloudellisuus

     
     
  • Tekniset tiedot
       
    Työstökappalelavan paino: > 400 Kg, max. 50 kg/rulla
    Työstökappalelavan koot: 455 x 455 up to 1.040 x 845 mm
    Rullan koko: 60 mm
    Rullien välinen etäisyys: 130/195/260/325 mm
    Kuljetusnopeus: 2 to 18 m/min
     

    Soveltuu luokan 6 puhdashuoneille (EN ISO 14644-1)

     
     
  •    
    King saft pääakselikäyttö: Minimaalinen kunnossapitotarve, alhainen melutaso ja energiataloudellinen käyttökonsepti
    Kolmitiesuuntain: T-mallinen ulostulo kolmella vaihtoehdolla: oikea, vasen, ylös tai alas

    Klikkaa 360-asteen näkymä
    Kiertoyksikkö: Sama yksikkö toimii suuntaimena, liitoskappaleena ja kolmihaarana, kiertokulma 45-180 astetta

    Klikkaa 360-asteen näkymä
    Asemointiyksikkö: Äärimmäinen tarkkuus (+/- 0.3 mm) saavutetaan työstökappaleiden tarkalla asemoinnilla käsittelypisteissä

    Klikkaa 360-asteen näkymä
    Käyttöyksikkö: Tehokas käyttöyksikkö ja kuljetinosa joustavilla konfigurointivaihtoehtoilla

    Klikkaa 360-asteen näkymä
    Poikittaisnostoyksikkö: Työstökappaleiden helppo kuljetus poikittaisosalla 4.5 mm:n välein

    Klikkaa 360-asteen näkymä
    Käyttösarja: Kuljettimen alku- tai loppupäähän asennettavissa oleva käyttösarja erillisenä ja itsenäisenä moduulina kuljetinosan kanssa
    Kääntöportti: Liikkuva kääntöportti joustavaan kulkuun neliömuotoiseen aukkoon
     
     

Teollisuudenalat ja asiakassovellukset

 
  • Energian varastointi ja käsittely
  • Elektroniikka ja kodinkoneet
  • Autoteollisuus, sähköinen liikkuvuus ja kuljetus
  • Puhdas- tai kuivahuoneet
  • Hankaavaa ainetta tai öljyä sisältävät ympäristöt
  • ESD-ympäristöt
 
TS 5:n kuljetinosan suojakotelo autoteollisuudessa. Magnifier

TS 5:n kuljetinosan suojakotelo autoteollisuudessa.

Akseleiden kuljetus TS 5:llä autoteollisuudessa. Magnifier

Akseleiden kuljetus TS 5:llä autoteollisuudessa.

TS 5:n kuljetinosan kannet ja kotelot suojaavat työtiloja. Magnifier

TS 5:n kuljetinosan kannet ja kotelot suojaavat työtiloja.

 
 

Uuden TS 5 -kuljetinjärjestelmän edut

 
Uuden TS 5 -kuljetinjärjestelmän edut Magnifier