Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Automaatiota - Kuularuuvista pilvipalveluun

Content

Automaatiota – Kuularuuvista pilvipalveluun

Rexrothin lineaariteknologia mahdollistaa erinomaisen tarkkuuden, dynamiikan ja kapasiteetin kaikissa lineaariliikkeissä. Se luo perustan tarkoille liikkeille ja prosesseille kaikenlaisissa koneissa.

Toimintojen älykäs ohjaus logiikkaohjauksesta koordinoidun liikkeenohjauksen kautta CNC:hen sekä skaalautuvat laitteistot ja ohjelmistot tuovat uusia mahdollisuuksia parasta suorituskykyä ja joustavuutta varten.

Yhdessä Rexrothin avoimen automaatioarkkitehtuurin ja innovatiivisten ratkaisujen kanssa saat käyttöösi automaatioratkaisun, joka on valmis Teollisuus 4.0- ja IoT (esineiden internet) -toteutuksia varten.

Lue lisää tavoista, joilla yhdistämme mekaaniset perusratkaisut pilvipalveluihin.

 
 

Kestävä

Suojattu

Rexrothin CKK-kompaktien moduulien valikoimaa täydentää Resist-tyyppi, jonka suojausominaisuudet on kehitetty erityisesti eurooppalaisia autovalmistajia varten.

CKK Resist kestää esimerkiksi hitsausroiskeet ja -lastut.

• Hammasprofiili lisää tiiviyttä

• FKM-materiaali

• Vaihdettava tiivisteprofiili

• Tiivisteprofiili kestää lyhytaikaisesti jopa 300 °C:n lämpötilan

Lehdistö

Lue lisää aiheesta

Monipuolinen

MKK ja MKR kolmannen sukupolven lineaarimoduulien uudet versiot, jotka on tehty alusta lähtien monipuolisiksi. Kromatoinnin ja ruostumattoman rakenteen ansiosta moduuleja voidaan käyttää kosteissa ja vaativissa käyttökohteissa.

• Soveltuu keskusvoitelujärjestelmiin

• Anturit T-urassa

• Kuularuuvituet myös pystysovellutuksiin

• Lisävarusteena saatava IMS-asema -anturi mahdollistaa hyvin tarkan asemoinnin

Valikoima kasvaa jatkuvasti

Lue lisää aiheesta

Hallittu

IndraControl XM on kestävä ja luotettava laitealusta, joka tarjoaa korkean reaaliaikaisen kapasiteetin Ethernet-pohjaisen Sercos-väylän kautta sekä monipuoliset liityntäominaisuudet IndraControl S20 I/O -järjestelmän avulla. Yhdessä niistä muodostuu skaalautuva ja täysimittainen automaatiojärjestelmä.

• Skaalautuva ja modulaarinen

• Sisältää integroidun web-palvelimen

• Ethernet- ja USB-liitäntä ohjelmointiin

• Käytettävissä -25...+60 °C:n lämpötila-alueella

• Hyvä värähtelyn- ja iskunkestävyys

• Erinomaiset EMC-ominaisuudet

Lue lisää aiheesta IndraControl XM

Yhdistetty

IoT Gateway tarjoaa helpon yhteyden Teollisuus 4.0 -järjestelmiin puuttumatta nykyisen automaatiojärjestelmän toimintaan. Laitteet ja ohjelmistot keräävät antureista ja prosesseista tietoa, joka lähetetään toiminnanohjausjärjestelmään, pilvisovellukseen tai paikalliseen valvontajärjestelmään tarkempaa analysointia ja käsittelyä varten.

• Liitä ja käytä – vain muutamalla työvaiheella

• Avoin ohjelmistorakenne varmistaa toimivuuden myös tulevaisuudessa

• Joustava ja äärimmäisen nopea ratkaisu

• Modulaarinen ja skaalautuva

• Kustannustehokas

Lue lisää aiheesta IoT Gateway

 
 

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä.

Haluatko tietää lisää alan uusimmista trendeistä? Lue blogiamme.