Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Lineaarimoduulit

Content

Ota yhteyttä:

Harri Paju

puh. 010 3441 551

harri.paju@boschrexroth.fi

Puhelinvaihde: 010 3441 000

 
 

 

Rexroth lineaarimoduulit

Valmiiden lineaariakselistojemme mallisto ulottuu yksinkertaisista yhden akselin ratkaisuista aina moniakselisiin käyttövalmiisiin järjestelmiin asti. Ne auttavat sinua toteuttamaan projektisi helpommin sekä tehokkaammin ja ennen kaikkea saat täyden hyödyn pitkästä kokemuksestamme lineaaritekniikan toteutuksesta.

Rexroth valmistaa itse kaikki lineaarimodulien osat, näin varmistamme suorituskyvyn täydellisen optimoinnin sekä tinkimättömän laadun. Mallistomme tarjoaakin markkinoiden parhaimman koon ja suorituskyvyn suhteen.

Mallistomme käsittää huomattavan määrän eri teollisuuden sektoreille suunniteltuja tuotteita. Ota yhteyttä myyntiimme niin kerromme mielellämme lisää!

  • Laaja mallisto
  • Runsaat räätälöintimahdollisuudet
  • Kustannustehokas
  • Vähentää suunnittelu ja valmistuskustannuksia
  • Runsaasti kiinnitysmahdollisuuksia
  • Kokonaisratkaisut sähkökäyttöineen
  • Konsultointi- ja mitoituspalvelut
 
 



Kompakti CK-sarja

Kompakti CK-modulisarja on mallistomme todellinen jokapaikan työjuhta. Vankkarakenteiseen alumiinirunkoon on sijoitettu kaksi kuulajohdetta, jotka tarjoavat kokoluokassaan ylivoimaisen jäykkyyden. Käytöksi voit valita tarkan sekä voimakkaan kuularuuvin, nopean hammashihnakäytön tai dynaamisen lineaarimoottorin. PU-tiivisteet suojaavat tehokkaasti modulin mekaniikkaa.

CK-sarjan moduleita on saatavana viittä eri kokoa, ulottuen kompaktista 70 mm leveästä ja 9 mm johteilla varustetusta mallista järeään 200 mm leveään ja 25 mm johteilla varustettuun malliin. Pituudet ovat vapaasti valittavat jopa 12 000 mm saakka.

Online-katalogi


 

Perinteiset MK- sekä ML-sarjat

MK-sarja on perinteinen - tuhansissa sovelluksissa testattu - asennusvalmis lineaarimoduuli, joka on varustettu yhdellä alumiinisen rungon sisään koteloidulla lineaarijohteella sekä halutulla käytöllä.

MK-sarjan pienin malli on vain 40 mm leveä ja soveltuu hyvin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Malliston yläpäässä on järeällä 35 mm johdejärjestelmällä varustettu versio, joka sopii hyvin raskaisiinkiin sovelluksiin.

ML-sarjan moduulit ovat varustettu cam roller johteilla ja tarjoavat jopa 10 m/s huippunopeuden erityisen dynaamisiin sovelluksiin.

Online-katalogi


 

FM-sarja

Sopiva, nopea, taloudellinen - Uusi keskiraskaan sarjan FM - moduuliperhe Bosch Rexrothilta

Saatavilla eri versioita, joko kuularuuvi (FMS) tai remmikäytöllä (FMB).

Sisäänrakennettuna yksi tai kaksi kuulajohdetta kuulajohdevaunuineen.

Kaksi eri runkokokoa: 80 ja 110.

Max. liikkeet 1500mm (Kuularuuvikäyttö) ja 3800mm (Remmikäyttö).

Lisää versioita ja kokoluokkia tulossa.

Online-katalogi


 

PSK-sarja kevyisiin ja tarkkuutta vaativiin sovelluksiin

PSK-sarjan tarkkuusmoduulit ovat valmis ratkaisu keveisiin, mutta suurta tarkkuutta vaativiin sovelluksiin. Runkoon integroidut johteet sekä välyksetön kuularuuvikäyttö mahdollistavat jopa +- 0,005 mm toistotarkkuuden ja jopa 1,7 m/s liikenopeuden.

PSK-tarkkuudmoduulit ovat saatavana avoimina, suojakannella tai ruostumattomalla suojanauhalla varustettuina.

Online-katalogi


 

TK-sarja raskaisiin ja tarkkuutta vaativiin sovelluksiin

Asennusvalmiit TK-sarjan lineaarimoduulit ovat oikea ratkaisu raskaiden tai poikkeuksellisen tarkkoihin lineaariliikkeen sovelluksiin.

Valittavanasi on neljä eri johdekokoa, kaksi runkomateriaalia, eri käyttövaihtoehtoja ja suuri joukko muita räätälöintimahdollisuuksia, jotta löydät juuri sinun sovellukseesi optimoidun vaihtoehdon.

Online-katalogi


 

OBB-sarjan moduulit pystyliikkeisiin

OBB-modulit ovat suunniteltu erityisesti pystyliikkeisiin, joissa halutaan mahdollisimman pieni liikkuva massa - raskas moottori sekä vaihde pysyvät paikallaan ja vain kevyt alumiininen runko liikkuu.

Saatavana on kolme eri runkokokoa, pituudet portaattomasti 5 500 mm saakka sekä kattava valikoima erilaisia tarvikkeita sovelluskohtaiseen räätälöintiin.

Online-katalogi


 

VKK-sarja tarkkuutta vaativaan kappaleenkäsittelyyn

Kompaktit VKK-modulit on varustettu välyksettömillä kuularuuvikäytöillä sekä johdejärjestelmällä ja ovat tarkoitettu tarkkuutta vaativiin kappaleenkäsittelysovelluksiin. Pienestä liikkuvasta massasta johtuen VKK-modulit sopivat erittäin hyvin pystyliikkeiden toteutukseen.

VKK-moduleita on saatavilla kolmea eri runkokokoa ja iskunpituuksia 400 mm saakka.

Online-katalogi


 

Valmiit kuularuuvikokoonpanot AOK- ja AGK -sarja

AOK ja AGK ovat asennusvalmiita akseleita, joissa on kuularuuviyksikkö, mutterikotelo sekä tyynylohkoyksiköt. Valinnainen moottorin kiinnitys ja moottori lisävarusteena. Tarkka ja dynaaminen järjestelmä siirtää tuotteet asiakkaan suunnitelmien mukaisesti.

Online-katalogi

 

Elektromekaaninen sylinteri EMC

Rexroth EMC on varteenotettava vaihtoehto pneumaattisille tai hydraulisille toimilaitteille tarjoten huomattavia etuja niin tarkkuuden kuin energiatehokkuudenkin osalta.

Sähkökäyttöisen sylinterin kyky tarkkaan paikan, nopeuden sekä voiman hallintaan koko liikealueellaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia laitesuunnitteluun.

Servo-ohjattu EMC-sylinteri käyttää jopa 90% vähemmän energiaa kuin vastaava pneumaattinen toimilaite.

Online-katalogi

 

Ohjaimet ja moottorit

Rexroth tarjoaa erilaisia ohjaimia ja moottoreita, jotka sopivat lineaarisiin liikkeisiin. Niiden avulla toteutat ihanteelliset liitäntäratkaisut.

Online-katalogi