Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Pyöröjohteet

Content

Ota yhteyttä:

Harri Paju

puh. 010 3441 551

harri.paju@boschrexroth.fi

puh. (keskus): 010 3441 000

 

 

Taattua laatua

Vuosikymmenten ajan Rexrothin pyöröjohteet on testattu tuhansissa sovelluksissa kaikilla teollisuuden aloilla. Käyttökohteita näille hyväksi havaituille tuotteille on käytännössä rajattomasti.

Pyöröjohteet sopivat erityisen hyvin vaikeisiin olosuhteisiin, ne sietävät likaa, kuumuutta, sekä erilaisia nesteitä loistavasti. Pyöröjohteet tunnetaan myös niiden pitkästä käyttöiästä, tarkkuudesta sekä tehokkuudesta.

  • Koot 3 - 80 mm
  • Runsas valikoima
  • Sopii vaikeisiin olosuhteisiin
  • Lämpötilankesto jopa 200 C
  • Kustannustehokas verrattuna profiilijohteisiin
  • Saatavana itselinjaavat ''super'' versiot
  • Valmiit lineaarisetit
  • Asiakkaan kuvien mukaan koneistetut akselit
 
 



Standardiyksiköt

Rexrothin lineaarisilla kuulaholkeilla ja akseleilla on todistettu menestys, joka ulottuu useiden vuosikymmenien ajalta yleisiin koneisiin, erikoiskoneisiin, jigkeihin ja lukuisiin erikoissovelluksiin.

Rexroth tarjoaa vakiomallissaan erilaisia ​​malleja.

Online-katalogi


 

eLINE Lineaariyksiköt ja kuulaholkit

eLINE-sarjan kuulaholkit ja lineaariyksiköt toimitetaan myös välyksettömänä ja ne ovat esivoideltuja. Komponentteja on saatavana akselin halkaisijoille 8 mm - 40 mm.

Online-katalogi


 

Teräsakselit

Rexrothilta löytyy karkastuja ja ruostumattomasta teräsestä valmistettuja akseleita. Niitä on saatavilla myös kromipinnoitteella.

Ne kattavat laajan valikoiman sovelluksia ja sopivat myös syövyttäviin ympäristöihin.

Online-katalogi