Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

BODAS

BODAS

Yksi toimittaja, kaikki ratkaisut

Olemme vahva kumppani liikkuvan kaluston hydrauliikan alalla. Kehittämällä sähköistettyjä, elektronisia ja digitaalisesti integroituja ratkaisuja autamme sinua luomaan seuraavan sukupolven liikkuvia koneita.

Content

Huomisen digitaalinen kehitys

Bosch Rexroth Digital Application Solutions - BODAS edustaa koko IoT-ratkaisuvalikoimaamme, ohjelmistoja ja elektronisia laitteita työkonemarkkinoille. Tarjoamme yhdessä Boschin kanssa myös sopivan IoT-infrastruktuurin. BODAS yhdistää osaamisen ja sovelluskokemuksen liikkuvan kaluston hydrauliikan, elektroniikan, EDGE-analyysin sekä IoT:n sovelluksissa. Tämä koskee niin vakiotuotteita, kuin yhdessä kehitettyjä ja kohdennettuja ratkaisuja. Hyödynnä automaation, digitalisoinnin ja internetin hyödyt.

Vieritä sivustoa alas ja lataa lisätietoa!

BODAS

Klikkaa kuvaa ja katso kollegamme Martin Sykoran haastattelu

 
 

Miksi BODAS-järjestelmäkokonaisuus

 

Yksi toimittaja, kaikki ratkaisut

BODAS-tuoteperhe on kokonaisvaltainen ekosysteemi, joka kattaa työkoneiden sovellukset IoT-ratkaisuista ohjelmistoihin ja elektronisiin ohjaimiin. Meillä on valmiit ja nopeasti saatavilla olevat ratkaisut kattamaan mobilehydrauliikan ohjaustarpeet yhdeltä toimittajalta.

Avoin ja modulaarinen

BODAS-järjestelmälle on tunnusomaista modulaarinen arkkitehtuuri sopivilla rajapinnoilla. Tämän ansiosta kaikki komponentit voidaan helposti integroida osaksi kokonaisuutta. Avoimet ohjelmoitavat RC-ohjaimet ovat BODAS-ohjelman ydin. Liitetyt laitteet, anturit, näytöt ja ohjaussauvat täydentävät BODAS-kokonaisuutta.

Bosch laatu

BODAS-järjestelmän tukena on Rexrothin ja Boschin tiivis yhteistyö. Tämä "Bosch-tekijä" kehityksessä, testauksessa ja ammattimaisissa pilvipalveluissa johtaa vakaaseen ja korkeaan tuotteen ja palvelun laatuun. Se edistää koneesi toimivuutta vaativassa arjessa.

 

Liitettävyys

BODAS Connect yhdistää maasto- ja raideliikenteen ajoneuvot IoT-verkkoon. Tämän mahdollistaa laaja sovellusosaamisemme IT- ja ajoneuvoarkkitehtuureissa yhdessä Bosch IoT Suite -sovelluksen kanssa, joka tarjoaa pilvipalveluita jo useille miljoonille ajoneuvoille. Yhdessä BODAS-laitteiston ja -ohjelmiston kanssa BODAS Connect tarjoaa kattavan kokonaisratkaisun. Lisäksi avoin ja modulaarinen IT-arkkitehtuuri mahdollistaa myös hybridiratkaisut kolmansien osapuolien palveluilla ja laitteilla.

Toiminnalinen turvallisuus

Joustavuus sekä helppokäyttöisyys takaavat, että BODAS- tuoteperhe on suunniteltu täyttämään vaatimukset, jotka koskevat konedirektiivejä ja toiminnallista turvallisuutta. BODAS-järjestelmä tukee ISO 13849 ja ISO 19014 standardin mukaista toiminnallista turvallisuutta PLd tasolle, sekä ISO 25119 standardin mukaista AgPLd tasolle.

Tietoturva

BODAS-tuoteperheen suunnittelussa on hyödynnetty autoteollisuuden ratkaisuja, jotka mahdollistavat kattavan tietoturvan sekä suojan tietoturvahyökkäyksiä vastaan.

 
 

BODAS Connect

Käsittelemme dataa kokonaisuutena aina tiedon alkulähteiltä toiminnan suorittamiseen asti. Tunnemme ajoneuvouvot ja niiden tietoliikenteen ominaisuudet, koska meillä on kokemusta ajo- ja ohjausohjelmistojen suunnittelusta vuosikymmenien ajalta. Siksi tiedämme, mitä tietoja on saatavilla ja miten niitä voidaan hyödyntää muiden sovelluksien osana. RCU mobile gateway mahdollistaa tietoturvallisen sekä luotettavan yhteyden rakentamisen laitteeseesi ja se on suunniteltu olemaan osa liikkuvien koneiden elektronista rakennetta. IP67 kotelointi, monipuoliset yhteydet sekä loistava liitettävyys tekevät Rexrothin RCU yksiköstä loistavan valinnan IoT-sovelluksesi ytimeksi.

BODAS Software

Ohjelmistoratkaisumme tarjoavat laajan valikoiman sovelluksia koneesi optimoimiseksi. Niihin kuuluvat standardoidut mutta konfiguroitavat sovellusratkaisut suoraan hyllystä, ohjelmistokirjastot ja ohjelmistomoduulit sekä integroitu ohjelmistokehitysarkkitehtuuri. BODAS-ohjelmisto sisältää työkalut BODAS-laitteistojen ja -järjestelmien ohjelmointiin, parametrointiin ja diagnosointiin. Yhdessä Rexroth-hydrauliikan kanssa, BODAS-ohjelmisto mahdollistaa ihanteellisen koneohjauksen esimerkiksi yhdistämällä pumpun, anturit, elektroniikan ja ohjelmiston osaksi EOC-P kokonaisuutta joka mahdollistaa pumpun nopean ja tehokkaan säätämisen haastavissakin käyttötilanteissa.

BODAS Hardware

BODAS-komponentit ovat avoimia, skaalattavia ja nopeasti saatavilla. Tuoteperheeseen kuuluvat niin ohjausyksiköt, liitäntälaitteet, anturit kuin myös käyttöliittymät liikkuville koneille. BODAS-laitteisto on joko vapaasti ohjelmoitavissa tai saatavilla valmiiksi ohjelmoituna. Molemmat vaihtoehdot tukevat BODAS Connect –sovelluksen liittämistä osaksi laitteistoa. Aloita matka kohti digitaalimuutosta huipputeknisellä laitteistolla mihin kuuluu innovatiivisen kehityksen tuloksia, kuten runkovärähtelyjä mittaava IVAS-anturi ja tehokas RC40 -ohjainlaite valikoima.

 
 

"Koneenrakentajien tuotekehitys kohtaa yhä enemmän haasteita uusien tarvittavien teknologioiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kompleksisuus kasvaa ja painopiste muuttuu kohti kuljettajaa avustavia teknologioita ja automaatiota. Modulaarisuus, avoimuus, helppokäyttöisyys ja turvallisuus olivat avaintekijöinä uudistetun Bosch Rexroth BODAS tuoteperheen kehitystyössä. Tämän päivän vaatimuksiin vastaavat komponentit, ohjelmistokehitys ja kokonaisdatan käsittely ovat kehitetty asiakkaidemme tulevaisuuden teknologioita varten."

Johannes Jokisuu, toimialapäällikkö

 

Lataa lisätietoa täältä!

Haluatko tietää enemmän mitä mahdollisuuksia BODAS tarjoaa? Lataa lisätietoa.

Ota myös yhteyttä jos sinulla on kysyttävää, kerromme mielellämme lisää.

 

Ota yhteyttä:

 
Sami Juusonen

Sami Juusonen

Puh. 010 3441 547

sami.juusonen@boschrexroth.fi

Johannes Jokisuu

Johannes Jokisuu

Puh. 010 3441 758

johannes.jokisuu@boschrexroth.fi

 
 

Voit ottaa yhteyttä myös systeemi-integraattoriimme:

Devecto Oy

Vapaaherrantie 2

40100 Jyväskylä

www.devecto.com