Servokäytöt
Älykkäät servokäytöt nykypäivän tuotantojärjestelmien vaatimuksiin. Valikoimastamme löydät ratkaisut niin yksi- kuin moniakselijärjestelmäsovelluksiin.
Paranna tehokkuutta, joustavuutta ja suorituskykyä monenlaisissa konetoiminnoissa Rexrothin IndraDrive servokäyttöjen avulla. IndraDrive servokäyttöjärjestelmät tarjoavat älykkään käyttöelektroniikan koneenrakentajille ja -valmistajille, joiden on vastattava nykypäivän yksi- ja moniakselisten tuotantojärjestelmien monimutkaisiin vaatimuksiin. Älykäs Rexrothin servoelektroniikka tarjoaa huippuluokan alustan servokäyttöön integroitujen älyautomaatiostrategioiden toteuttamiseksi lisäämällä koneen suunnitteluun modulaarisuutta ja skaalautuvaa joustavuutta. Bosch Rexrothin servokäytöt ovat ratkaisu tarkkuutta ja nopeutta vaativaan liikkeeseen. Bosch Rexroth tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman laadukkaita tuotteita kaikkiin käyttökohteisiin.
Tuotteemme kattavat tuotannon ja koneenrakennuksen tarpeet lähes kaikilla teollisuuden aloilla. Järjestelmämme on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä. Yhdistettyinä Bosch Rexrothin lineaaritekniikan tuotteisiin voidaan koneenrakennuksessa tarvittava liike toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti. Saat kauttamme optimaalisen ratkaisun liikkeenhallintaan.
Bosch Rexroth on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen – kukaan muu toimija ei tarjoa vastaavaa laajuutta voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan aloilla. Saat käyttöösi myyjiemme ja teknisen tukemme rautaisen ammattitaidon hakiessasi optimaalista ratkaisua liikkeenhallintaan.
Servokäytöt | Kuvaus |
---|---|
Tehoalueet: 0.15 kW - 14 kW. Erittäin kompakti tilaa säästävä rakenne. Innovatiiviset multi-encoder ja multi-Ethernet -liitynnät. | |
IndraDrive C –sarjan konvertterit | Tehoalueet 1.5 - 110 kW. Kompakti konvertterijärjestelmä yksittäisille servoakseille. Erittäin suuri ylikuormituskapasiteetti. |
Modulaarinen IndraDrive M -sarja | Kustannustehokas modulaarinen järjestelmä usealle servoakselille. Verkkoon takaisinsyöttö mahdollisuus. Energian siirto DC-kiskon yli. |
IndraDrive ML – suuren teholuokan sähkökäytöt | Yksittäiset yksiköt tehoalueille 110 kW - 4 MW. Rinnankytkennällä jopa 4.0 MW kokonaisteho. Ilma- tai nestejäähdytys. Syöttöjännite: 380 - 690 V. |
IndraDrive Mi - hajautetut kenttäasenteiset servojärjestelmät | Ratkaisu minimoi kaapeloinnin määrän, asennukseen kuluvan ajan ja ohjauskaapin tilan tarpeen sekä poistaa keskitetyn järjestelmän jäähdytyskustannukset. |