Servomoottorit ja vaihteet
Bosch Rexrothin servomoottoreista löydät ainutlaatuisen valikoiman synkroni- ja asynkroni- servomoottorimalleja. Moottorit on suunniteltu tuottamaan nopeaa, luotettavaa ja kustannustehokasta suorituskykyä nykypäivän tehdasautomaation sovelluksiin.
Bosch Rexrothin moottoreiden laaja valikoima tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ja ainutlaatuisen monipuolisuuden mallien ja kapasiteetin mukaan. Yhdessä IndraDrive -järjestelmän kanssa kestävien moottoriemme avulla voit toteuttaa sekä tavallisia että huippuluokan sovelluksia modernissa tehdasautomaatiossa – älykäs, erittäin dynaaminen, tarkka ja luotettava. Erityiset räjähdyssuojatut versiot, kuten ATEX:n tai UL/CSA:n mukaiset mallit täydentävät laajaa tuotevalikoimaa.
Moottorit ja vaihteet | Kuvaus |
---|---|
Servomoottorit | Uusin moottorisarja (MS2N) parhaalla tehotiheydellä 1 – 360 Nm ja servomoottorit räjähdysalttiille ympäristölle (MS2E) aina 1 - 120 Nm |
Asykroniset servomoottorit | Ilmajäähdytteiset asynkroniset servomoottorit (MAD) ja nestejäähdytteiset asynkroniset servomoottorit (MAF) tehotasoille 1,8 - 120 kW |
Lineaarimoottorit | Lineaarimoottorit tarkkuutta ja dynamiikkaa vaativiin kohteisiin 9 - 21 500 N |
Vääntömoottorit | Vääntömoottori suurta vääntömomenttia vaativiin kohteisiin jopa 13 800 Nm asti ja pyörimisnopeus aina 20 000 rpm |
Suurnopeus vääntömoottorit | Vääntömoottori MBS korkean kierrosluvun alueille jopa 22 500 rpm ja enimmäismomentit 2750 Nm |
Suurnopeus asynkroniset vääntömoottorit | Asynkroniset suurnopeus vääntömoottorit sujuvaan toimintaan ja korkeaan vääntömomenttiin aina 875 Nm saakka |
Planeettavaihteet | Planeettavaihde (GTE) yleisimpiin koneenrakennuksen tarpeisiin ja korkean suorituskyvyn (GTM) planeettavaihde suurta momentinkestoa ja tarkkuutta vaativiin paikkoihin |