Bosch Rexrothin EFC-taajuusmuuttajat parantavat tuottavuutta ja tehokkuutta. Ne vähentävät sähkömoottorien energiankulutusta ja tehostavat teollisuuden prosesseja. Bosch Rexrothin taajuusmuuttajat on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Joustavuuden ja monipuolisten ominaisuuksien ansiosta ne toimivat monissa erilaisissa sovelluksissa.
Saatavilla on kaksi tuotesarjaa, EFC 3610- ja EFC 5610 -taajuusmuuttajat. Laajan tehoalueen ansiosta (0,4–160 kilowattia) ne sopivat monenlaisille moottoreille.
Bosch Rexrothin taajuusmuuttajat tarjoavat energian säästöä ja tuottavuutta. Tuotteiden laatu ja käyttövarmuus perustuvat pitkään kokemukseen ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Laitteet ja ohjelmistot muodostavat saumattomasti toimivan kokonaisuuden.
Käyttäjäystävällisyys, helppous ja nopea käyttöönotto ovat Bosch Rexrothin taajuusmuuttajien vahvuudet. Tuotteille on tarjolla hyvä tukimateriaali. Asennuksessa ja käyttöönotossa tarvittava ohjelmisto ja käyttöohjeet ovat ilmaisia ja helposti ladattavissa verkosta.
Vapaasti määriteltävän U/f -ominaiskäyrän, vektorisäädön, synkronimoottorinohjauksen, skaalautuvien lisäosien ja kompaktin kokonsa ansiosta Bosch Rexrothin EFC -taajuusmuuttajat soveltuvat käytettäväksi laajassa kirjossa erilaisia sovelluksia.
Taajuusmuuttaja ohjaa sähkömoottoria
Taajuusmuuttajalla voidaan säätää vaihtovirtamoottorin pyörimisnopeutta portaattomasti. Taajuusmuuttaja muuttaa ensin verkon vaihtojännitteen tasajännitteeksi. Sitten tasajännitteestä tehdään vaihtojännitettä, jolla on sopiva taajuus. Taajuus taas riippuu halutusta moottorin pyörimisnopeudesta.
Taajuusmuuntaja sen sijaan ei ole suomen kielen sana. Puhuttaessa taajuusmuuntajasta tarkoitetaan luultavasti taajuusmuuttajaa.
Älykkäät ja monipuoliset ominaisuudet
Bosch Rexrothin taajuusmuuttajat on varustettu älykkäillä ominaisuuksilla. Niissä on muun muassa ylikuormitusmahdollisuus: hetkellinen ylikuormitus on turvallista tehokkaiden suojausominaisuuksien ansiosta. Kehittyneiden diagnostiikkatyökalujen avulla voi selvittää mahdolliset vikatilanteet.
Taajuusmuuttajia voi käyttää paikallisohjauksella suoraan ohjauspaneelista tai useiden eri rajapintojen kautta ylemmän ohjauksen perässä. Kenttäväylien ansiosta taajuusmuuttajat ovat avoimia useimpien yleisesti käytössä olevien valmistajien automaatiojärjestelmille. Optiot kattavat kaikki yleisimmät Ethernet-pohjaiset väylät: muun muassa PROFINET, Ethernet/IP ja EtherCat. Lisäksi on saatavilla Profibus- ja CANopen-väylät sekä I/O-rajapinta. Konfigurointiin tarvittavat tiedostot ovat helposti löydettävissä ja ilmaiseksi saatavilla nettisivuiltamme.
Taajuusmuuttajan mallista riippuen laitteissa on sisäänrakennettu jarrukatkoja, verkkosuodatin ja Safe Torque Off. Laite on helppo ottaa käyttöön IndraWorks Ds -ohjelmiston avulla. Tarjolla on joustava tekninen tuki käyttöönoton yhteydessä.
Teollisuus hyödyntää taajuusmuuttajia
Taajuusmuuttaja ohjaa vaihtosähkömoottoria. Tutuista kodinkoneista muun muassa imurissa, pesukoneessa ja tehosekoittimessa on vaihtovirtamoottori. Taajuusmuuttajia käytetään esimerkiksi ilmalämpöpumpuissa.
Teollisuudessa käytetään tehokkaampia sähkömoottoreita. Bosch Rexrothin taajuusmuuttajilla on monta käyttö- ja sovelluskohdetta. Tyypilliset käyttökohteet ovat konepaja-, energia-, kokoonpano- ja valmistusteollisuus.
Taajuusmuuttajia käytetään pumpuissa, puhaltimissa, kuivaimissa ja kuljettimissa. Niitä hyödynnetään myös laivanmoottoreissa, sähköautoissa ja kappaletavara-automaatiossa. Ne ovat myös komponenttina paperikoneissa ja vastaavissa laitteissa. Taajuusmuuttajat ovat myös tärkeä osa nostimia, hissejä ja ketjunostimia. Niitä käytetään hydraulisissa pumpuissa, esimerkiksi voimalaitosten syöttö- ja jäähdytysvesipumpuissa.
Optimoitu virrankulutus tuo energiansäästöjä
Yleisin teollisuuden hyödyntämä sähkömoottorityyppi on kolmivaiheinen induktiomoottori, joka on määritelty toimimaan 50 hertsin verkossa. Jos sen kytkee suoraan sähköverkkoon, jännitteen 50 hertsin taajuus määrää pyörimisnopeuden.
Sähkömoottorin toimintaa voidaan optimoida verkon ja moottorin väliin sijoitettavalla taajuusmuuttajalla. Sen avulla voi vähentää mekaanisten komponenttien tarvetta. Taajuusmuuttajan avulla voi optimoida virrankulutusta ja säästää energiaa säätämällä moottorin pyörimisnopeuden perässä olevan kuorman mukaan.
Taajuusmuuttaja vähentää moottorin ottamaa virtaa myös käynnistyksen yhteydessä. Kun taajuusmuuttaja on välissä, käynnistysvirta on matalampi, mikä suojaa samassa sähköverkossa olevia laitteita ja mekaanisia komponentteja.
Energian säästö on taajuusmuuttajan suuri hyöty, ja se voi olla tapauskohtaisesti huomattava. Lisäksi komponentit kuluvat vähemmän. Esimerkiksi pumppulinjastolla, jossa kiertää vesi, tilavuusvirtaa voidaan säätää pumpun pyörimisnopeutta muuttamalla. Ilman taajuusmuuttajaa pitäisi käyttää kuristuskomponentteja virtauksen säätämiseen.
Helppo asentaa ja konfiguroida
Taajuusmuuttaja asennetaan fyysisesti joko sähkökaappiin tai kentälle ohjattavan moottorin viereen. Sähkökaapissa laite on asennettavissa suoraan din-kiskoon ilman erillisiä työkaluja tai poraamalla seinään.
Käyttöönotto on helppoa. Asennuksen jälkeen taajuusmuuttaja konfiguroidaan joko paikallispaneelilta tai IndraWorks Ds -tietokoneohjelmiston avulla. Ohjelmistossa on avustettu käyttöönotto, johon syötetään käytettävän moottorin arvot ja haluttu ajotapa.
Automaatio ja informaatioteknologia yhdistyvät
Internet of Things eli IoT tekee tuloaan myös taajuusmuuttajiin. Sen ansiosta automaatiojärjestelmät lähentyvät tavallisia käyttäjiä.
Erillisen Bosch Rexrothin IoT Gatewayn avulla taajuusmuuttajat voidaan yhdistää pilvipalveluihin tai ulkoisiin tietokantoihin valmiilla työkaluilla. Se mahdollistaa esimerkiksi diagnostisoinnin etänä ja ennakoivan kunnossapidon.
Lisäksi tarjoamme työkaluja, jotka mahdollistavat taajuusmuuttajien käyttämisen esimerkiksi puhelimen apeilla. Näin perinteinen informaatioteknologia ja automaatio yhdistyvät, eikä automaation ohjaamiseen välttämättä tarvita erikoistyökaluja.