Uusi CytroBox nostaa tuotantotehon korkeammalle tasolle. Hydraulikoneikkojen uusi sukupolvi keskisuurelle tehoalueelle vakuuttaa älykkäillä ominaisuuksillaan. Öljyn tuotto ja paine optimoidaan juuri tarvittavan suuruiseksi taajuussäädetyn synkronimoottorin ja aksiaalimäntäpumpun avulla. Se tekee koneikoista vastaavia perinteisiä kokoonpanoja huomattavasti tehokkaampia.
Uuden sukupolven koneikko
Keskisuuren tehoalueen (7,5–30 kW) sovelluksiin tarkoitettujen hydraulikoneikkojen uusi sukupolvi nostaa tuotestandardit uudelle tasolle.
Älykäs yhdistelmä
Monitoiminen hydraulikoneikko vakuuttaa älykkäillä ominaisuuksillaan, kuten automaattisesti säätyvällä tuotolla, koneikon tilan valvonnalla sekä helpolla liitettävyydellä. Lyömättömät ominaisuudet ja suorituskyky taataan servomoottorin, pumpun ja tarpeeseen perustuvan tuoton avulla.
Säätyvänopeuksinen pumppukäyttö
Säätönopeuksisen pumppukäytön ennakoiva ohjaus sovittaa koneikon energiatuoton käyttötarpeen mukaan. Pumpun nopeutta lasketaan osittaisella kuormalla tai kuormittamattomana ja nostetaan kuormitettuna nopealla vasteella.
Pienempi energiankulutus
Säätönopeuksisten pumppukäyttöjen avulla saavutetaan jopa 80 %:n energiasäästöt jatkuvakäyttöisiin koneikkoihin verrattuna.