Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
  • seuraava sivu

    Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää:

    tilaukset@boschrexroth.fi

    Puh. 010 3441 000

Content

 

Tilaa säästävä, täysin varusteltu ja yhteensopiva industry 4.0 ratkaisuiden kanssa

Kompakti CytroPac-hydraulikoneikko on vallankumouksellinen ratkaisu hydraulijärjestelmiin. Täysin käyttövalmis, pienikokoinen ja laajasti yhteensopiva CytroPac soveltuu erilaisten järjestelmien voimayksiköksi.

Heti käyttöönotettavissa kaikilla tarvittavilla ominaisuuksilla. Tehokas muuttuvanopeuksinen Sytronix-pumppukäyttö, i4.0 -yhteensopiva rajapinta ja nerokkaalla jäähdytyksellä ja ilmanerotusominaisuuksilla varustettu rakenne. CytroPac-yksikkö vie sekä uusien että modernisoitujen järjestelmäratkaisujen tuottavuuden aivan uudelle tasolle.

 

 
 




  • Käyttökohteet / markkinat

    Käyttökohteet/markkinat

    CytroPac-koneikossa kaikki toiminnot on integroitu pienimpään ja hiljaisimpaan mahdolliseen pakettiin. Erinomaisen hyötysuhteen omaava Sytronix-käyttö mukauttaa tehon älykkäästi kuhunkin käyttötarkoitukseen ja säästää näin energiaa jopa 30–80 % vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä.

    • Puristimet ja prässit

    • Testipenkit

    • Koneistuslaitteet ja -keskukset

    • Pienet nosturit

    • Teolliset jätepuristimet ja -paalaimet

    • Koneiden syöttölaitteet ja kuljettimet

     
  • Keskeiset edut

    • Helppo kytkettävyys suurempien järjestelmien kanssa

    • Luotettava ja välitön käyttöönotto

    • Tarpeeseen mukautuva Sytronix-ratkaisu säästää energiaa jopa 30–80 %

    • Vaatii 50 % aiempaa vähemmän lattia- ja asennustilaa

    • Suunniteltu integroitavaksi i4.0 -ratkaisuihin

    • Suorituskykyä, energiankulutusta ja toimintatilaa koskevien diagnostiikkatietojen helppo saatavuus

    • Helppo asennus ja pienemmät käyttöönottokustannukset

    • Erittäin hiljainen toiminta

     
  • Ominaisuudet

    • Multi-Ethernet-liitännällä varustettu integroitu taajuusmuuttaja

    • Aiempaa pienempi optimoitu säiliö, jossa on sisäänrakennettu jäähdytysjärjestelmä

    • Sytronix-pumppukäyttö on integroitu suoraan yksikköön

    • Kattavat sisäänrakennetut anturit takaavat reaaliaikaisen valvonnan

    • Multi-Ethernet-toiminnallisuus yksinkertaistaa johdotusta ja vähentää tarvittavaa kaappitilaa

    • Antureiden ja hydrauliikkakomponenttien älykäs integrointi

    • Paine ≤ 240 bar

    • Teho ≤ 4 kW

    • Tilavuusvirta ≤ 35 lpm

    • Säiliön tilavuus ≤ 20 l

     
  • Anturit & Hallinta

      Anturit ja hallinta
    B = Basic Sisältää öljyn pinnankorkeuden, -lämpötilan ja -suodattimen likaantumisen anturit. Asiakas johdottaa anturit suoraan omaan järjestelmäänsä.
    A = Advanced Sisältää öljyn pinnankorkeuden, -lämpötilan ja suodattimen likaantumisen anturit + LED-nauhan varoituksille, hälytyksille ja pinnankorkeuden osoittamiseksi (vihreä, keltainen ja punainen). Anturointi on johdotettu sisäisesti EFC5610-ohjaimeen.
    P = Premium Kuten Advanced versio + Multi-Ethernet-rajapinta.

     

Ota yhteyttä

info@boschrexroth.fi

Puh. +358 10 3441 000