Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Sytronix - Sähkömoottoriohjattu hydraulikäyttö

Marginal Column
Content

Uuden sukupolven pumppuohjaus Rexrothilta

Sytronix invertteripumppujen periaatteena on, että pumppua pyöritetään ainoastaan sen verran kuin järjestelmä vaatii. Näin saavutetaan monia etuja perinteiseen hydrauliikkaan verrattuna. Jopa 80% energiansäästöt ovat mahdollisia.

Muuttuva pyörimisnopeus mahdollistaa alemman äänitason, joka joissain sovelluksissa on kriittinen ja joskus yllättäväkin myyntiargumentti. Asennus ja käyttöönotto on helppoa esikonfiguroiduilla Sytronix tuotteilla. Muuttuva pyörimisnopeus minimoi myös hydraulijärjestelmän jäähdytyslaitteiston kustannukset. Alempi keskiarvopyörimisnopeus ei vaadi niin paljon jäähdytystehoa.

Kompaktisti suunniteltu Sytronix mahtuu pieneen tilaan. Säiliön kokoa pystytään pienentämään, koska hydrauliikkaöljyä on käytössä vähemmän. Sytronix mahdollistaa myös venttiilien määrän alentamisen tai poiston kokonaan. Sytronix soveltuu erittäin hyvin modernisointikohteisiin, erityisesti silloin kuin halutaan käyttää IE2-sähkömoottoreita. 1.1.2015 voimaan tulleen EU- lainsäädännön mukaan 7.5 kW-375 kW sähkömoottorit pitää täyttää IE3 hyötysuhdetason, jos moottorissa ei ole invertteriohjausta.

Hyödynnä osaamistamme ja laatua sovelluksissasi. Ota yhteyttä myyntiimme puh. 010 3441 000 tai info@boschrexroth.fi