Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Factory of the Future

Content

Tervetuloa uuteen monipuolisen ja asiakaslähtöisen tuotannon maailmaan.

Kuvittele tehdas, jossa voit muuttaa kaiken muun paitsi lattian, katon ja seinät muutamassa päivässä tai jopa muutamassa tunnissa. Täysin joustava, yksilöllinen ja skaalautuva. Juuri sellainen tulevaisuuden tehdas on.

 
 
 

Tulevaisuuden tehdas syntyy nyt. Seuraavaksi se kehittyy. Ja jatkaa eteenpäin.

Viime vuosien aikana Bosch Rexroth on toteuttanut yli 100 erilaista teollisuus 4.0 -projektia asiakkaiden tiloissa sekä omissa toimitiloissaan. Tulevaisuuden tehdas -konsepti tuo tulevaisuuden tehtaan ulottuvillesi jo tänään tuotteidemme ja kattavan kokemuksemme ansiosta.

Tuotevalikoimaamme kuuluu useita automaatiotuotteita (nyt), ja voimme myös esitellä konkreettisia esimerkkejä tuotteista, jotka tulevat markkinoille lähitulevaisuudessa (seuraavaksi). Koska olemme innovatiivinen yritys, katsomme myös tulevaisuuteen ja olemme valmiita keskustelemaan uraauurtavista ratkaisuista, joista tulee aikanaan alan vakiovarustusta (eteenpäin).

 

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

puh. 010 3441 000

info@boschrexroth.fi

 

 

Mitä tulevaisuuden tehdas merkitsee sinulle?

Jaoimme oman tulevaisuuden visiomme Hannoverin -messuilla tunnisteella #FactoryOfTheFuture. Katso Heiner Langin terveiset aiheesta.

 
 

Factory of the Future -tuotteet

 
 

Ball Rail Systems

IMS

Mittausteknologian integrointi suoraan johteeseen muodostaa mekatroniikkajärjestelmän, jossa yhdistyvät kyky mitata mekaanisia kuormia ja pituutta yhdellä tuotteella. Ulkoisia mittausjärjestelmiä ei tarvita.

Active Cockpit

Reaaliaikainen tuotantodatan prosessointi ja visualisointi

Tehokkaat tuotantoprosessit vaativat jatkuvaa kehittämistä. Yhtenäisen datan nopea saatavuus on elintärkeää virheiden ehkäisemiseksi ja parannusten edistämiseksi. Se mahdollistaa nopean reagoinnin vähäisellä vaivalla – suoraan tuotantolinjalla.

ActiveMover

Asettaa uuden vaatimustason lyhyille jaksoille – tarkempi, nopeampi, suurempi kantokyky

Kun haluat siirtää tuotteita nopeasti ja tarkasti, uusi lineaarimoottorilla toimiva siirtojärjestelmä asettaa uudet perusvaatimukset suorituskyvylle: Uusi ActiveMover on ainutlaatuinen nopeuden, tarkkuuden ja kantokyvyn yhdistelmä, joka parantaa prosessisi laatua, tuottavuutta ja kannattavuutta joka ikisen työkappaleen kohdalla.

 

Uudet lineaarimoottorit

ML3 – itseviilentyvä rautasydäminen lineaarimoottori.

IoT Gateway

Helppo datan siirto olemassa olevien tuotantokoneiden ja IT-sovellusten, kuten tuotannonohjausjärjestelmien, analyysi-, tietokanta- tai pilvisovellusten välillä.

 

 

Vieraile blogissamme

Pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista Factory of the future -blogissamme.

Lue lisää

Lue lisää Factory of the future -mikrosivuilta.