Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Hydrauliikkamoottorit

  • Hägglundsin hydrauliikkamoottorit

    Hägglundsin uudet hydrauliset CAb 10–40 -radiaalimäntämoottorit valmistetaan samoin kuin aiemmat versiot. Mutta ne ovat huomattavasti aiempaa pienempiä ja kevyempiä sekä tehotiheydeltään lyömättömiä. Kompaktilla radiaalimäntämoottorilla voidaan toteuttaa kevyitä, pienikokoisia suoravetoisia hydraulisia käyttölaitteita.

  • Aksiaalimäntämoottorit

    Aksiaalimäntämoottoreita on saatavana vinolevy- ja vinoakselimalleina keskisuuren ja suuren paineen sovelluksiin. Bosch Rexrothin hydrauliikkakäytöt liikkuvan kaluston sovelluksiin ja teollisuussovelluksiin ovat erityisen kestäviä ja luotettavia. Niiden käyttöikä on pitkä, käyntiääni hiljainen, tehosuhde korkea ja kustannustehokkuus hyvä.

  • Suorakäyttöyksiköt

    Bosch Rexroth tuo markkinoille kaikkien aikojen tehokkaimman suorakäyttöyksikön. Se perustuu hyväksi havaittuun aiempaan Hägglundsin CBm-moottoriversioon, jolla saavutetaan 50 prosenttia suurempi vääntömomentti. Vaikka se on 50 prosenttia pienempi ja kevyempi kuin edeltäjänsä. Hägglundsin CBm on vääntömomentti–paino-suhteeltaan maailman tehokkain moottori.

  • Ulkohammaspyörämoottorit

    Ulkohammaspyörämoottorit ovat kustannustehokas vaihtoehto enintään 50 kW:n teholuokan moottorikäyttöihin. Niistä on saatavana yksi- ja kaksisuuntaisia malleja kaksi- ja nelikvadranttikäyttöön.

Marginal Column
Content

Tehokkaat ja suorituskykyiset hydrauliikkamoottorit

Vievät yritystäsi eteenpäin

Valmistavaa teollisuutta yhdistää tarve kasvattaa nopeutta, parantaa luotettavuutta ja ylläpitää laadukkuutta tuotannossa. Tämä tuo teollisuushydrauliikan valokeilaan. Jotta prosessit olisivat mahdollisimman tuottavia, niissä on pystyttävä hallitsemaan nopeutta ja vääntömomenttia. Ne määrittävät tuotannon tehokkuuden ja voivat auttaa välttämään tuotantosyklien tarpeettomat energiakustannukset. Bosch Rexrothilta saat tarkat, luotettavat ja energiatehokkaat moottorit ja järjestelmät kaikissa kokoluokissa.

 

Rexrothin hydrauliikkamoottorien valikoima

Tarve valmistaa entistä parempia tuotteita yhä nopeammin asettaa vaatimuksia myös hydrauliikkamoottoreille. Prosessien tuottavuuden optimoinnissa nopeuden ja vääntömomentin hallinta ratkaisevat, sillä niillä on suurin vaikutus laatuun, tehokkuuteen, ohjattavuuteen ja luotettavuuteen.

Laajasta moottorivalikoimastamme löydät huippumodernit hydrauliikkalaitteet, elektroniikkayksiköt sekä vaihde-, lineaari- ja asennustekniikan ratkaisut – kaikki saman katon alta.

Hydrauliikkamoottorityypit:

  • Aksiaalimäntämoottorit: ovat kiinteä- ja muuttuvatilavuuksisia moottoreita avoimiin ja suljettuihin piireihin. Moottorit ovat kestäviä, luotettavia ja erittäin hiljaisia. Ne takaavat tehokkuuden keski- ja korkeapainesovelluksissa.
  • Ulkohammaspyörämoottorit: ovat kustannustehokas vaihtoehto moottorikäyttöihin. Saatavana on yksi- ja kaksisuuntaisia malleja eri tarpeisiin. Pienet ja keveät ulkohammaspyörämoottorit on suunniteltu korkeapainesovelluksiin.
  • Radiaalimäntämoottorit: Suorakäyttöiset Hägglunds-hydrauliikkamoottorimme ovat ainutlaatuisen laadukkaita ja luotettavia. Me Bosch Rexrothilla innostumme asiakkaiden haasteista ja haluamme tarjota tuotteita, jotka ylittävät suorituskykyyn ja luotettavuuteen kohdistuvat odotukset.
 

 

Ota yhteyttä:

 
Sampo Lehtonen

Sampo Lehtonen

Puh. 010 3441 751

sampo.lehtonen@boschrexroth.fi

Heikki Pylkkänen

Heikki Pylkkänen

Puh. 010 3441 717

heikki.pylkkanen@boschrexroth.fi

 
 
Jari Peltonen

Jari Peltonen

Puh. 010 3441 545

jari.peltonen@boschrexroth.fi