Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Sylinterit - täyttämään kovimmatkin vaatimukset

  • seuraava sivu

    Hydraulisten sylinterien johtavana toimittajana Rexroth tarjoaa sinulle ratkaisut kaikkiin käyttökohteisiin. Standardi- ja erikoissylinterit ovat suunniteltu vastaamaan kovimpiakin vaatimuksia.

    Määritä standardisylinteri konfiguraattorin avulla nopeasti ja kätevästi!

  • seuraava sivu

    Hydraulisten sylinterien johtavana toimittajana Rexroth tarjoaa sinulle ratkaisut kaikkiin käyttökohteisiin. Standardi- ja erikoissylinterit ovat suunniteltu vastaamaan kovimpiakin vaatimuksia.

    Määritä standardisylinteri konfiguraattorin avulla nopeasti ja kätevästi!

Content

Vaatimuksesi ovat uniikkeja sinulle ja yrityksellesi. Me muokkaamme sylinterin juuri sinun haluamallasi tavalla. Ratkaisumme on helppo tilata, voit konfiguroida sylinterin verkossa ja tilata sen helposti eShopista.

Linkki eshoppiin

Linkki konfiguraattoriin

 
Pyörösylinteri

Nämä kestävät ja luotettavat pyörösylinterit on suunniteltu kovaan käyttöön ja testattu kestämään äärimmäisissä olosuhteissa. Rexrothin valikoimasta löytyy sekä pultattuja ja hitsattuja sylintereitä.

Sidepulttisylinteri

Olemme kehittäneet sidepulttisylinterit autoteollisuuden tarpeisiin. Valikoimasta löytyy sylintereitä, joita käytetään hyvin ahtaissa tiloissa.

Hydraulisylinteri

Suuret hydraulisylinterimme on saatavana aina 200mm - 1500 mm männänhalkaisijaan asti. Sylinterin iskunpituus voi olla jopa 24000 mm.

 
Sylinterin varaosat

Ota paras hyöty sylintereistäsi. Katso varaosa- ja tarvikevalikoimamme.

 

Ota yhteyttä:

 
Jesse Niemi

Jesse Niemi

Puh. 010 3441 746

jesse.niemi@boschrexroth.fi

Hannu Lappalainen

Hannu Lappalainen

Puh. 010 3441 586

hannu.lappalainen@boschrexroth.fi

 
Henrik Aberg

Henrik Aberg

Puh. 010 3441 767

henrik.aberg@boschrexroth.fi