Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

VT-HMC hydraulinen liikkeensäätö

Servohydraulisten akseleiden optimaalinen säätö

Uudessa digitaalisessa VT-HMC liikkeenohjaimessa on integroitu akseliohjain ja IEC61131-3 PLC ohjelmointi. Laajat valmiit servohydrauliikan kirjastot ja käyttöliittymät helpottavat käyttöönottoa sekä ohjelmointia. Ohjaimen voi myös käyttöönottaa parametroimalla ilman ohjelmointia.

Erikoisominaisuudet ja hyödyt

  • Valmiiksi tehty akselirajapinta tekee PLCopen-liikkeenohjauskirjastojen käytöstä suoraviivaisempaa, mikä nopeuttaa käyttöönottoa ja vähentää ohjelmistorivien määrää
  • Ohjattu toiminto ensiparametrointia varten käyttöönoton nopeuttamiseksi
  • Multi-Ethernet sisältää nyt myös POWERLINKin
  • Laaja paikka-antureiden tuki: analogiset (virta/jännite), inkrementtiset, SSI (bin/gray)ja EnDat 2.2
  • Helppo liitäntä korkeamman tason PLC:hen: uudet PLC-kirjastot Siemens S7:lle (Step7, TIA-portaali) ja Beckhoff (TwinCat) paikoitukselle
 

Tekniset tiedot

  • Kenttäväylä-liitettävyys , Multi-Ethernet (Sercos, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Varan) ja PROFIBUS
  • IEC 61131-3 PLC-ohjelmointi
  • Laajennettu lämpötila-alue: –20–+60 °C
  • Kattavat valmiit servohydrauliikan säätömenetelmät
  • Ohjaimen kierto-aika: 0,5 ms voimasäädössä / 1 ms asemasäädössä
  • Anturisisääntulot: 4 analogista sisääntuloa, 1 digitaalinen mittausjärjestelmä (SSI-anturi, inkrementtianturi tai EnDat 2.2)