Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

VT-HPC

Marginal Column
Content

Bosch Rexrothin hydraliikkapumppuohjain (VT-HPC) liittyy Sytronix-perheeseen

Rexrothin VT-HPC-ratkaisu tarjoaa käyttäjille uusia nopeudensäätöominaisuuksia.

VT-HPC on virtauksen ja paineen ohjausjärjestelmä säätötilavuuspumpuille. Uusi ”n”-toiminto täydentää vakiomuotoista hydrauliikkapumpun ohjausta maksimoimalla energiatehokkuuden ja minimoimalla melutason. Koska VT-HPC voidaan sisällyttää mihin tahansa rakenteeseen Multi-Ethernet-rajapinnan kautta, se sopii erinomaisesti myös teollisuus 4.0 -sovelluksiin.

Teollisessa käytössä hydrauliikkapumppuja käytetään oikosulkumoottoreilla, jotka on kytketty suoraan verkkoon tai joita käytetään muuttuvanopeuksisella elektroniikalla. VT-HPC hallitsee käyttökohteen vaatiman paineen ja virtauksen tuoton lisäksi myös oikosulkumoottorin optimaalista pyörimisnopeutta. Tämä on mahdollista ”n”-toiminnon ansiosta, sillä se tarjoaa optimoidun nopeusreferenssitason muuttavanopeuksisille järjestelmille, joilla käytetään säätötilavuuspumppuja.


 

VT-HPC-ratkaisun keskeiset hyödyt:

• Yksinkertainen: mikä tahansa suunnittelutyö onnistuu yhdellä työkalulla (IndraWorks)

• Nopea: aiempaa helpompi käynnistys ja parempi dynamiikka

• Avoin: Sercos- ja Multi-Ethernet-yhteys olemassa oleviin arkkitehtuureihin, yksinkertainen diagnostiikka ja nopea huolto Ethernet-pohjaisen TCP/IP-palvelurajapinnan ansiosta

• Joustava: toiminnallisuus ja viestintä helposti skaalattavissa ohjelmistolla

• Skaalattava: HS5-ohjattavat pumput välillä 40–1 000 cc/u

 

”VT-HPC-ratkaisujen kehityksessä olemme hyödyntäneet hydrauliikkaa ja sähköjärjestelmiä koskevaa osaamistamme entistäkin parempien ratkaisujen kehittämiseksi. Uusi ”n”-toiminto mahdollistaa nopeuden säädön pumpun iskutilavuuden optimoimiseksi, joten moottorin ja pumpun nopeus pysyy aina tarpeen mukaisena. Näin säästetään energiaa, rahaa ja matalan melutason ansiosta myös käyttäjien korvia”, kertoo hydrauliikan tekninen asiantuntija Ville Vidqvist.

 

Yksi yhteinen ohjelmistotyökalu: SY(H)DFED, VT-HPC (A4V..HS5), A4V..HS5E ja Sytronix-käyttö

 

Täydellistä suunnittelua

IndraWorks DS -ohjelmisto helpottaa kaikkien uuden sukupolven liikkeenohjausjärjestelmien käyttöönottoa, hallintoa, parametrointia ja diagnostiikka.

  • Aina yksinkertainen parametrointi
  • Sähkö- ja hydrauliikkakäyttöjen yhdenmukainen käsittely
  • Ohjausparametrien selkeä koostaminen
  • Pumppujen hydrauliikkakohtaiset ikkunat
  • Selkeästi jäsennelty diagnosointi
  • Verkkoyhteydellinen oskilloskooppi

Lue lisää IndraWorksista