Sinun "plus": innovatiivinen ratkaisusi

  • Lyhyet toimitusajat
  • Joustavuutta ja suunnittelun vapautta
  • Erittäin helppohoitoinen
  • Hiljainen käyntiääni
  • Helppo kokoonpano
Content
 
  • Helppo puhdistaa kaltevien pintojen ansiosta
  • Älykäs tukirakenne 160 mm koosta lähtien (keskitetyn rakenteen sijaan)
 



 
  • Kattava tuotevalikoima alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä kokoluokissa 65, 90, 120, 160, 240 ja 320 mm
  • Yleiskäyttöiset, standardoidut komponentit
  • Nousevien ja kallistuvien kuljetinosioiden yksinkertainen toteutus pitimessä olevien irrotettavien keskityskorvakkeiden ansiosta
  • Keskitysapuosa roiskekaukaloiden, turvalaitteiden, yms., kiinnittämiseen tarkoitetuille lisärei’ille .
 



 
  • Jatkuvalle kitkalle altistuvat osat on valmistettu FDA:n määräysten mukaisista materiaaleista
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulalaakerit on eristetty kummaltakin puolelta ja rasvattu FDA:n määräysten mukaisella rasvalla
  • Konfiguroitava käyttö (joko standardivaihdemoottorilla tai asiakaskohtaisella käyttöliittymällä)
  • Monikanavaiset järjestelmät / pystykuljettimet voidaan toteuttaa vedoilla / kaartuvilla renkailla, joissa on kytkettävät standardikomponentit
  • Peruuttaminen on mahdollista
 



 
  • Suuri valikoima erilaisiin sovelluksiin sopivia ketjutyyppejä
  • Tasainen akkumulointi peitettyjen ketjulinkkien ansiosta
  • Helposti vaihdettava ketjun levy 160 mm koosta ylöspäin

Järjestelmä on helposti muunneltavissa sinun sovelluksesi tarpeisiin toimintayksiköiden avulla:

  • Automaattisesti säädettävät sivuohjaimet
  • Monikäyttöinen ohjauslevy
  • Säätöyksikkö reunakuljettimille
  • Aktiivisilta
 



 
 

Lisähyötyä projektinsuunnittelutoiminnosta


Vaivaton projektinsuunnittelu MTpro

MTpro on intuitiivinen kuljetinjärjestelmien suunnitteluohjelmisto. Se opastaa osien valinnasta konfigurointiin ja Rexrothin tuotteiden tilaamiseen.

MT pro