Sovellusesimerkit

Content

Elintarviketeollisuus, terveydenhuolto

VarioFlow plus tarjoaa erinomaisen kuljetinratkaisun hyvin monenlaisille pakkaustavoille - lisäksi se on tehokas, joustava, luotettava ja helppo pitää kunnossa. Tekniset haasteet, kuten hyvin pienten kappaleiden turvalliset siirtymät, on helppo hoitaa yhteen liitettävien komponenttiasennusten avulla. Tuotannossa voidaan käyttää kaltevia, puristavia tai spiraalin mallisia kuljettimia luomaan reittejä materiaalien kuljettamiselle.

 

Sinun etusi:

  • Risteyksiä voidaan muodostaa hyvinkin pieniin tiloihin
  • Kuljettimen kanavia voi yhdistellä turvallisesti
  • Ketjut soveltuvat kappaleiden kuljettamiseen tai pidättämiseen vahingoittamatta niitä
  • Laite saavuttaa jopa 60 m/min nopeuden ilman lisäliukasteita
  • Patentoitu kuulalaakeritekniikka kuljettaa ja pidättää suuria määriä ja painavia kuormia
  • Kuljettaa ja pidättää materiaalia niin pystysuorilla kuin vaakasuorillakin kuljetinlinjoilla
  • Tarjoaa ratkaisuja myös kuljetinlinjoille, joilla käsitellään monimutkaisia tuotteita, kuten kannellisia ja siivekkeellisiä pahvilaatikoita
 

Autot & elektrooniset kokoonpanot


Kiertävä työstökappaleen kuljetinjärjestelmä on kaikkein tehokkain ratkaisu osien kuljettamiseen tuotantoprosessin eri vaiheiden välillä niin puoli- tai täysautomaattisille kuin kytketyille manuaalisille työpisteillekin. Se toimii yhtä hyvin yhdessä asiakkaan omien järjestelmien kanssa kuin Rexrothin modulaarisen työstökappaleen kuljetinjärjestelmänkin kanssa.

 

Sinun etusi:

  • Standardoidut komponenttiyksiköt mahdollistavat järjestelmän laajentamisen
  • Helppo huoltaa, sillä kuluvat osat voi vaihtaa vaivattomasti
  • Paikoitus- ja kääntöyksiköt, stopperit ja ohjaimet, on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä
  • Standardoitu työstökappaleen kuljetintaso, palletti, on joko 135 mm tai 160 mm levyisenä missä tahansa pituudessa aina 500 mm asti
  • + - 0,15 mm paikoitustarkkuus
 

Koneiden kytkentä


VarioFlow plus hyödyntää komponentteja, jotka kestävät hyvin erilaisia materiaaleja, jopa miltei lastuttomien modernien työkalukoneiden yhdistämisessä. Järjestelmämme on aikaisempia raskaampia järjestelmiä kustannustehokkaampi ja suorituskykyisempi kevyillä kuormilla

 

Sinun etusi:

  • Hiljainen kuljetusjärjestelmä
  • Luotettava
  • Standardoidut komponenttiyksiköt mahdollistavat järjestelmän laajentamisen
  • Helppo puhdistaa ja ylläpitää
  • Paikoitus- ja kääntöyksiköt, stopperit ja ohjaimet, on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä
  • Laajennettavissa RFID-järjestelmällä