VarioFlow plus - Lamellikuljetinjärjestelmä

 

Ota yhteyttä:

Puhelin 010 3441 000

info@boschrexroth.fi

 
 

Kustannustehokasta, asiakaskohtaista materiaalin kuljetusta

Nykypäivän tarpeet käyttäjäpuolen kuljetusratkaisuissa ovat vaativampia kuin koskaan ennen. Rexrothin VarioFlow plus on monipuolinen, suorituskykyinen ja standardoitu kuljetusjärjestelmä elintarvike-, pakkaus- ja terveydenhuoltoteollisuudelle, auto- ja elektroniikkalinjastoille sekä koneiden kytkentään.

 

Joustavaa suunnittelua ja nopeat käyttöönotot älykkäiden ratkaisujen avulla


 
 

Markkinoiden vaatimukset

- Joustavuutta ja suunnittelun vapautta konfiguroinnin aikana

- Helppo kokoonpano ja käyttöönotto

Ratkaisumme

  • Monikäyttöiset perusyksiköt, joissa erilliset ohjaussarjat
  • Ontot akselit veto- ja taittopään kummallakin puolella
  • Liukukiskojen sivusuuntainen kiinnitys
  • Optimoitu liitosteknologia

Sinun etusi

  • Useita yhdistelmävaihtoehtoja modulaarisen järjestelmän ansiosta
  • Moottorin asennusasento on valittavissa kohteessa
  • Vaihteiston lisäliitännät (aktiivisilta)
  • Käyttö ja kaarteet voidaan kytkeä yhteen
  • Melun ja kulumisen minimointi
  • Ajansäästöä vähäisten kiinnikkeiden ansiosta
  • Ei aikaavievää liukupintojen työstöä
 
 
 

Optimaaliset työskentelyolosuhteet hiljaisen käyntiäänen ja helpon huollon ansiosta


 
 

Markkinoiden vaatimukset

  • Hiljainen käyntiääni
  • Huoltoystävällinen kuljetusjärjestelmä

Ratkaisumme

  • Optimoidut ketjujen ja liukukiskojen liukuominaisuudet
  • Liukupinnat eivät vaadi koneistusta
  • Kitkaa vähentävä materiaali ja tavallista vähemmän niveliä
  • Vierimiskitka horisontaalisissa käännöksissä kaikissa linjan leveyksissä

Sinun etusi

  • Parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet hiljaisen käyntiäänen ansiosta
  • Pidempi käyttöikä
  • Lyhyemmät seisokkiajat