LC8X-logiikkaventtiili: täydellisyyden seuraava taso
Bosch Rexroth mullistaa logiikkaventtiilien energia- ja kustannustehokkuuden uudella LC-8X-kaksitielogiikkaventtiilillä. Saatavana nimelliskokoina 16, 25, 32, 80, 100 ja 125. Venttiili tarjoaa jopa 60 % pienemmän delta-p:n ja 450 baarin käyttöpaineen ja lisää siten merkittävästi kustannustehokkuutta.
Älykäs ja ennakoiva kunnossapitoalustamme pidentää käyttöaikaa ja lisää tehokkuutta. Se parantaa huoltotiimien tehokkuutta kaikilla tasoilla ennakoimalla ja ehkäisemällä ongelmat ennen niiden syntymistä. IoT-teknologian, ennakoivan analytiikan ja pilvipalvelujen integrointi auttaa valmistusprosessien optimoinnissa.
Uusi Rexroth HYDROTRAC GMR 3000 -hammaspyöräsarja silppurisovelluksiin
GMR 3000 -sarjan myötä Bosch Rexroth tarjoaa silppurisovelluksiin erittäin innovatiivisia käyttöratkaisuja, jotka täyttävät sekä tavallisen että vaativan käytön vaatimukset. Ne täyttävät sovelluskohtaiset vaatimukset korkealla suorituskyvyllään ja kilpailukykyisellä tasollaan, mikä on tarpeen vaativilla silppurimarkkinoilla.
Bosch Rexroth tarjoaa tärkeimmät automaatiokomponentit skaalautuviin, tehokkaisiin ja jaksoittain optimoituihin akkujen kierrätyslaitoksiin. Valikoimamme sisältää innovatiivisia ratkaisuja kaikkiin tuotantoketjun alkupään prosesseihin: diagnostiikasta ja purkamisesta hajottamiseen ja turvalliseen käsittelyyn täyttäen siten säädösten ja raaka-aineiden asettamat vaatimukset.