Neljä erikokoista alusta vierekkäin iskulauseen ”Powering the future of maritime motion” alla
Neljä erikokoista alusta vierekkäin iskulauseen ”Powering the future of maritime motion” alla

SMM

  • Hamburg Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Saksa
  • 01.09.2026 10:00 - 04.09.2026 16:00
  • Englanti, Saksa
  • Teollisuushydrauliikka, Hägglunds, Mobilehydrauliikka, -elektroniikka ja IoT

Digitalisaatio, ilmastonmuutos ja merenkulun energiamurros edellyttävät mullistavia, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Näillä merenkulkualan johtavilla messuilla seurataan muutosta tarkasti myös uusien painopistealueiden ja esittelymuotojen avulla.

Lisätietoja SMM-messuista

Powering the future of maritime motion!

Yhteistyössä Boschin kanssa Bosch Rexroth esittelee uraauurtavia ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, sähkökäyttöisiin järjestelmäratkaisuihin sekä tehokkaisiin hydrauliikka- ja huoltokonsepteihin mottonaan ”Powering the future of maritime motion”.

Tule tapaamaan meitä halliin A1 osastolle 204 ja tutustu ratkaisuihimme!

Bosch Rexrothin yhteystiedot

eLION-järjestelmän arkkitehtuuri

Rexroth eLION – sähköiset ratkaisut työkonesovelluksiin

Tutustu Bosch Rexrothin eLION-tuotevalikoimaan: kestävä, skaalautuva, tehokas ja paikallisesti päästötön ratkaisu sähköistetyille sovelluksille.

Katso lisää
eLION-järjestelmän arkkitehtuuri

Parempaa suorituskykyä ja kestävyyttä kaksitahtimoottoreille

Tule tutustumaan SMM-messuilla erittäin dynaamisiin venttiileihimme, jotka on suunniteltu Everllence-laivamoottoreille. Niiden askelvasteaika on 5 ms, minkä ansiosta ne tarjoavat parhaan mahdollisen tarkkuuden ja ovat yhteensopivia vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten metanolin, kanssa. Tarjoamme erinomaisen toimitusvarmuuden ja maailmanlaajuisen 24/7-huollon. Valmiina vihreään merenkulkuun!

Hägglundsin suorakäytöillä varustettu avomerialus, joka pitää tasaisen kurssin.

Hägglundsin suorakäyttöratkaisut

Hägglundsin suorakäytöt ovat luotettavia, monipuolisia ja kompakteja, ja ne pitävät laitteistosi ja liiketoimintasi kurssin vakaana.

Katso miksi
Puolustusalan sovellusten käyttö- ja ohjaustekniikka

Drive. Control. Protect.

Käyttö- ja ohjaustekniikan asiantuntijoina järjestelmämme ovat keskeisessä asemassa puolustusalan turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa. Varmistamme tarkkuuden, tehon ja luotettavuuden juuri siellä, missä niillä on eniten merkitystä – myös äärimmäisissä olosuhteissa.

Lue lisää