Content
09-05-2016

IndraDrive ML – Nyt saatavana myös korkeammille jännitteille ja Marine & Offshore-sovelluksiin

Rexrothin IndraDrive ML-tuoteperhe laajenee kattamaan 525 – 690 V jännitealueen ja tämän myötä myös tehoalueen aina neljään megawattiin asti. Kansainväliset ja sovelluskohtaiset sertifioinnit vähentävät suunnitteluaikaa mahdollistaen tuotteen helpon integroitavuuden teollisuuden sovelluksiin, kuten myös jatkossa marine & offshore-sovelluksiin.

Koneiden ja laitteiden tehovaatimusten kasvaessa useisiin satoihin kilowatteihin ja siitä aina megawattitasolle asti, on suuntaus kohti suurempia syöttöjännitteitä aina 690 V asti. Tätä kautta vaadittu virran tarve pienenee ja järjestelmissä voidaan käyttää pienemmän halkaisijan syöttökaapeleita. Uudet rakennettavat laitokset rakennetaan nykyään laitteiden osalta lähes poikkeuksetta käyttämään 690 V:n syöttöjännitettä, erityisesti paperi- ja metalliteollisuudessa, marine & offshore-sovelluksissa, kuten myös energian tuotantoteollisuudessa. Tästä trendistä johtuen Rexroth on laajentanut tuotekehityksen kautta suurten sähkökäyttöjen IndraDrive ML-tuoteperhettä kattamaan myös jännitealueet 525 – 690 V. Tämän tuotekehityksen ansiosta laajenee ML-tuoteperhe toimivaksi todetusta 380 – 500 V jännitealueesta kattamaan myös suuremmat jännitealuevaatimukset. Tilaa säästävän, modulaarisen, universaalin, taajuusmuuttajan tehoalue on 110 kW:sta 500kW:iin. Rinnan voidaan kytkeä kahdeksan laitetta, jolloin tehoalueeksi saadaan jopa 4 MW.

Syöttöjännitteestä riippumatta, IndraDrive ML on jo sertifioitu käytettäväksi teollisuussovelluksiin CE-, UL- ja CSA-hyväksynnöin. Tämä helpottaa näiden käyttöä globaalisti vähentäen suunnittelutyön ja vaaditun dokumentaation määrää. Koko tuoteperhe on tällä hetkellä hyväksyntäprosessissa saadakseen luokituslaitosten GL, DNV, ABS ja LR tyyppihyväksynnän. Prosessin päätyttyä ML-tuoteperheen taajuusmuuttajia voidaan käyttää tyypillisissä marine & offshore-sovelluksissa kuten esim. vinsseissä ja nostureissa.

 

Search


Yhteydenotto

Hannu Petlin
Ansatie 6 b
01740 Vantaa
Puhelin 010 3441 546
hannu.petlin@boschrexroth.fi