Content
15-12-2016

Kompaktit hydraulituotteet Rexrothin verkkokaupasta

Nopean toimituksen GoTo- tuotevalikoimassa on tuotteita jokaisesta tuoteryhmästä.

Rekisteröidy jo tänään www.boschrexroth.fi/eshop

Bosch Rexroth vahvistaa kompaktien hydrauliikkatuotteiden asemaa maailman markkinoilla. Alati kehittyvien innovatiivisten ja teknologisten ratkaisujen avulla saadaan aikaan entistä parempi suorituskyky ja kustannustehokkaat ratkaisut. Jokaiseen tarpeeseen löytyy räätälöidyt ratkaisut. Tekninen tietotaito ja yhteistyö asiakkaiden kanssa antaa strategista etua menestymiseen kompaktien hydrauliikkajärjestelmien saralla.

Kompakteissa hydrauliikkatuotteissa on viisi tuotelinjaa: patruunaventtiilit, integroidut venttiililohkot, kuormanpito- ja liikkeenhallintaventtiilit, kompaktit mobileventtiilit ja pienet voimayksiköt. Lisäksi Rexrothilla on laaja valikoima ratkaisuja, joissa näitä on yhdistetty toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Joustavuus

Nykyisillä markkinoilla tarvitaan ainutlaatuisia ja joustavia hydrauliikka- ratkaisuja. Ja laitevalmistajat tarvitsevat nopeita ja kokeneita yhteistyökumppaneita. Rexrothin kompaktit hydrauliikkaratkaisut sopivat tähän rooliin erittäin hyvin. Jokaiseen sovellukseen löytyy teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja, niin mobiie- kuin teollisuuspuolella, kuin myös maansiirron, nostolaitteiden, maataloustekniikan ja metsäteknologian aloilla.

Nopeasti markkinoille

Bosch Rexroth käyttää suuren määrän resurssejaan kehittäessään teknisiä ja toimituksellisia ratkaisuja. Tutkimus ja tuotekehitys tuottavat räätälöityjä ratkaisuja nopeasti asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa laitevalmistajien uusien tuotteiden markkinoille pääsyä.

Bosch Rexrothin verkkokaupassa on lähes 600 kompaktia hydrauliikka- tuotetta nopean toimituksen GoTo- tuotevalikoimassa. Ja lisää tuotteita valikoimaan on saatavilla alkuvuodesta 2017.

Mekaanisten patruunoiden ominaisuudet:

- Paine ja tilavuusvirran hallinta, kuormanlaskut, logiikka & painekompensaattorit ja prioriteettipatruunat

- Laaja valikoima kaikissa tuoteperheissä

- Uusia variaatioita ja yhdistelmäpatruunoita

Mekaaniset patruunat yleisimmillä markkinoilla olevilla patruunapesillä:

- Hyvä valikoima SUN-patruunapesiin sopivia kuormanlaskuja

- Ison virtauksen patruunat vaativimpiin sovelluksiin

- Kompaktit insert-venttiilit sisäisiin porauksiin

Solenoidipatruunoiden ominaisuudet:

- Uusittu tuoteperhe, joka kestää isompia paineita (500 bar asti), isompia virtauksia, laajempaa lämpötila-aluetta ja laajempaa jännitevaihtelua

- Suoraan ja pilottiohjattuna, entistä pienempi vuoto

- Laaja kela ja llitinvalikoima

- Pitkä kestoikä. Vähintään 2 miljoonaa käyttösykliä.

- Entistä kompaktimpi koko

Proportionaalipatruunoiden ominaisuudet:

- 2 ja 3 tieversiot, uudelleen virtausoptimoituja

- Istukkatyyppisiä, erittäin pienen vuodon venttiilejä 60 l/min asti

- Painekompensoidut virtauksensäätöpatruunat

- 4/3 luistityyppiset suuntapatruunat, koko 10, LS-kanavilla

- Paineenrajoituspatruunat nousevalla tai laskevalla ohjauskäyrällä

- Suuri virtaus pienellä painehäviöllä

- Laajempi toimintalämpötila-alue uudelleen suunnitellun magneetisen rakenteen ansiosta

- Uusi tiiviimpi rakenne vähentää vuotovirtausta

- Uusi modulaarinen rakenne mahdollistaa uusien versioiden kehittamistä

Putkistoasenteisten venttiilien ominaisuudet:

- Virtauksen säätö

- Vastaventtiili ja pilottiohjatut vastaventtiilit

- Sekvenssiventtiilit

- Laaja valikoima eri kokoja

- UNF standardikoot

- Korkean paineen ja ison virtauksen versiot

- Ruostumattomat versiot

Kuorman- ja liikkeenhallinnan venttiilien ominaisuudet:

- Moniin sovelluksiin löytyy optimoituja ratkaisuja, mm. nostimiin, kaivuulaitteisiin, kurottajiin, poriin jne.

- Kuormanlaskut regeneroivalla toiminnolla

- Pilottiohjatut vastaventtiilit

- Virtauksensäätimet

- Vastaventtiilit

- Letkurikko- ja turvaventtiilit

- Venttiilit hydraulimoottoreille

- Laippa- tai putkistoasenteiset mallit

- Luotettava ja tarvittaessa saatavilla energiansäästöversioita

- Teräs(420 bar) ja alumiiiniversiot(210 bar)

Kompaktien mobileventtiilien ominaisuudet:

- Moduularinen rakenne avoimen piirin sähköhydraulisiin järjestelmiin

- Laaja valikoima proportionaali-, ON/OFF-, LS- ja LUDV-venttiileitä niin kiinteille ja säätyville pumpuille

- Hyvät energiansäästömahdollisuudet

- Yksinkertaisempi järjestelmä

- LUDV on hyvä ratkaisu virtauksen saturiotumiseen LS-järjestelmissä

- 3/2…14/2 virtauksenjakoventtiilit

- Erikoisventtiilit

- Cetop 2 ventiilit

Pienkoneikkojen ominaisuudet:

- Keskilohko monilla variaatioilla

- Nopeat ja helpot asennusmahdollisuudet

- Joustava ja modulaarisesti laajennettava rakenne

- Monipulinen valikoima moottoreita, pumppuja ja säiliöitä

- Tarkkaa hallintaa integroiduilla proportionaalisilla ventiileillä

- Laaja valikoima erikoissovelluksia ja tarvikkeita

- Mobile- ja teollisuusversiot

- Maksimi työpaine < 300 bar

- Maksimi virtaus pumpulta < 40 l/min

- Tankin maksimikoko: < 120 l

- Sähkömoottorit AC / DC

- Materiaalit: alumiini, valurauta ja ruotumaton teräs

- Moduulirakenne, muunneltava, kustannustehokas

 

Search