Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
17-10-2019

Uusi ja suorituskykyinen patruunaventtiilien sukupolvi

Bosch Rexroth Compact Hydraulics on julkaissut uuden solenoidiventtiiliperheen. Se on suunniteltu toimimaan rankoissa olosuhteissa.

Kaikissa uuden mallin patruunoissa on patentoitu uusi rakenne ja 16 mm kelaputki. Uusi kompakti D36 kela on pyöreä ja siten helposti suunnattavissa. Kesto on parannettu 2 miljoonaan sykliin. Uusi kela sallii laajat jännitteet, vuoto on maksimipaineillakin 5 tippaa tai vähemmän. Ympäristön lämpötilan kesto on nostettu 90 asteeseen.

Uusi kelamalli kestää kemikaaleja ja hankalia ympäristöolosuhteita. Se täyttää kaikki IP69K suojausluokan vaatimukset ja soveltuu siten erinomaisesti liikkuvien työkoneiden ja teollisuuden tarpeisiin. Kela sopii samoihin patruunapesiin kuin edelliset mallit. Ulkomitoiltaan uusi malli on pienempi kuin edellinen.

Uusi malli on saatavilla:

- Pilottiohjatut istukkaventtiilit 2/2 (VEI-16), koot 08, 10 ja 12

- Suoraanohjattu 3/2, 4/2 ja 4/3 (VED-16)

- Tuplalukko (VEDT-16)

Edut:

- Optimaalinen stabiilius myös laskuliikkeissä

- Hienosäätömahdollisuudet

- Energian säästö

- Pienempi koko

Tekniset tiedot:

- Maksimipaineet 350 bar

- Kela D36 jännitteet: 12-24-48-96-205V DC, teho 20W

- Ympäristön lämpötila max 90 astetta

- Kelan halkaisija 36 mm

 

Search