Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
17-10-2019

Uusi ohjainlaite RC5-6/40

Bosch Rexroth ohjainlaitevalikoima on kasvanut RC5-6/40 ohjainlaitteen myötä. Ohjainlaite kuuluu uuteen sarja 40 perheeseen, ja on tuoteperheen pienin jäsen suurilla ominaisuuksilla.

Ohjaimen ominaisuuksiin kuuluu mm. EN ISO 13849 PL d ja ISO 25119 agPL d toiminnallisen turvallisuuden luokitukset sekä tuki CAN, CAN FD, ISOBUS ja SENT väylästandardeille.

Myöhemmin RC5-6/40 saa seurakseen vielä isommat RC18-12/40 ja RC27-18/40 ohjainlaitteet, joiden myötä tuoteperhe kasvaa vastaamaan mobiilihydrauliikan kehityksen tuomiin haasteisiin.

Ominaisuudet:

- Täyttää EN ISO 13849 ja ISO 25119 toiminnallisen turvallisuuden PL d ja agPL d vaatimukset

- Ohjelmoitavissa C kielellä tai IEC 61131-3 standardin täyttävällä kielellä (CodeSys 3.5)

- Syöttöjännite 12V tai 24V

- SPC58, 200Mhz moniydinsuoritin

- 5 PWM teholähtöä jopa 1Khz taajuudella

- 6 digitalista teholähtöä

- 8 digitalista matalateho lähtöä

 

Search