Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
22-10-2019

A11V(L)O 41-sarja sopii käytettäväksi sähköohjatuissa ja hybridisovelluksissa

A11V(L)O 41-sarjan avoimenpiirin säätyvätilavuuksisessa aksiaalimäntä- pumpussa on otettu huomioon koneiden hybridisointisuuntaus ja elektroniikan lisääntyminen. Pumppuun on saatavilla muun muassa laaja valikoima hydraulisia ja sähköhydraulisia säätimiä. Säädinvalikoiman ja robustin rakenteen ansiosta A11V(L)O soveltuu monenlaisiin vaativiinkin kohteisiin esim. metsäkoneet, kaivinkoneet, maansiirtoautot.

A11V(L)O 41-sarja sopii käytettäväksi sähköohjatuissa ja hybridisovelluksissa. Avoimen piirin säätyvätilavuuksinen pumppu tarjoaa mahdollisuuden 2-kvadrantilla toimimiseen, jolloin pumppua voidaan ohjata 100% 0-kulman molemmille puolille (-Vg ja +Vg). Sähköisiä pumpun säätimiä käytettäessä saadaan älykkyyttä toimintaan ohjainyksikön ohjelmiston avulla.

A11V(L)O 41-sarjassa on robusti ja hyväksi todettu hydrostaattinen keinun liukulaakerointi, jolla on ominaista vähäinen kuluminen sekä suuri kestävyys. Sarjan mäntäryhmän optimoinnilla on saatu aikaiseksi parempi kokonaishyötysuhde. Tämä lisää koneen kokonaishyötysuhdetta, jolloin polttoaineen kulutus vähenee ja saavutetaan säästöjä käyttökustannuksissa. A11V(LO) 41-sarjan maksimi pyörimisnopeutta on saatu nostettua edelliseen sarjaan verrattuna, silti säilyttämällä 350 bar:n nimelliskäyttöpaine ja 420 bar:n maksimipaine.

A11V(LO) 41-sarjalla on saavutettu alhaisemmat melutasot uudella kotelon suunnittelulla ja optimoidulla jakolevyllä. Siinä on tilaoptimoidut hydrauliikkaliitännät. Paineliitäntä on kotelossa 45 asteen kulmassa, jolloin asennukseen saadaan lisää tilaa ja joustavuutta. A11V(L)O 41-sarjan pumppu on saatavilla myös syöttöpumpulla (impeller) varustettuna, jolla helpotetaan aksiaalimäntäpumpun öljyn saantia. Syöttöpumppu auttaa silloin kun esimerkiksi imuolosuhteet ovat haasteelliset, toimitaan korkeassa ilmanalassa tai halutaan pumpulta enemmän kierroksia.

Tekniset tiedot:

• Koko: 110 – 280cm3

• Nimellispaine: 350bar

• Maximipaine: 420bar

• Nopeus: 1800 – 2800rpm

• Hyd.liitännät: SAE korkeapaine liitäntä 45o yläkulmassa, SAE imuliitäntä alhaalla

• Säätimet: Laaja valikoima hydraulisia, sähköhydraulisia sekä täysin sähköisiä säätimiä

 

Search