Content
08-10-2013

Lähelle toimilaitetta: Pneumatiikkaa energiatehokkaalla rakenteella

Lähelle toimilaitetta

Helppo asentaa lähelle toimilaitetta: Rexrothin uusi, kevyt AV03 venttiilijärjestelmä on diagonaalisen rakenteen ansiosta erittäin kompakti.

Suunnittelijat pyrkivät aina sijoittamaan pneumatiikkaventtiilit mahdollisimman lähelle toimilaitetta, koska lyhyempi putkitus vähentää tarvittavan paineilman määrää jopa 20 %. Tavalliset venttiilit ovat kuitenkin yleensä liian isoja ja painavia kappaleenkäsittelyn sovelluksille. Rexrothin uuden sukupolven erittäin kompakti ja kevyt Advanced Valve AV03 venttiilijärjestelmä antaa insinööreille paljon enemmän vapauksia ja he voivat sijoittaa pneumatiikan hajautetusti, mikä lisää energiatehokkuutta.

Markkinoilla oleviin venttiileihin verrattuna Rexroth on puolittanut uusien venttiileiden painon käyttämällä kestäviä ja korkeatasoisia polymeerejä sekä vähentämällä osien lukumäärää. Lisäksi tilantarve on vähentynyt 45 %:lla. Kuinka he sen tekivät? Tuotekehittelijät sijoittivat venttiilikomponentit kulmaan ja optimoivat syöttö- ja poistokanavat, mikä vähentää virtaushävikkiä. Käyttäjät hyötyvät virtauksen paranemisesta 40 %:a, ja he voivat laskea syöttöpainetta huomattavasti. Tämä lisää vielä energiatehokkuutta.

Uusi venttiilijärjestelmä täyttää insinöörien vaatimukset myös räätälöidystä automaatioratkaisusta. Toisesta venttiilistä lähtien lukumäärää voidaan lisätä asteittain 40 yksitoimiseen tai 64 kaksitoimiseen magneettiventtiiliin. Nykyisin yhä useampi käyttäjä laittaa myös eri painetasoja yksittäiseen venttiilijärjestelmään saadakseen lisäsäästöjä. Uusi venttiilijärjestelmä tarjoaa jopa 10 syöttölevyä juuri tähän tarkoitukseen.

Energiatehokkuuden lisäksi uusi AV03 täyttää odotukset myös yksinkertaisesta laitesuunnittelusta. Käyttäjät voivat yhdistää venttiilijärjestelmät sähköisesti moninapaisilla liittimillä tai väyläliittimillä, joihin voidaan integroida I/O-moduulit niiden kokoonpanosta riippuen. Mahdollisuus kytkeä tunnistimet suoraan venttilielektroniikkaan vähentää huomattavasti takaisin ohjauskaappiin johtavien kaapeleiden lukumäärää.

 

Search


Yhteydenotto

Paivi  Muurasniemi
Lumpeenkatu 2
33900  Tampere
Puhelin +358 (10) 3441515
Paivi.Muurasniemi@boschrexroth.fi