Content
01-01-2012

BRFS – Bosch Rexroth Filtration Systems

Bosch Rexroth Filtration Systems tarjoaa laajan tuotevalikoiman hydrauliikkasuodattimia sekä suodatinelementtejä. Laaja ohjelma kattaa optimaalisesti toimivat suodattimet mobile- ja teollisuushydrauliikkaan sekä teollisuuden voitelujärjestelmiin. Ohjelmassa on myös käyttövarmuuden valvontaan sopivia hydrauliikkajärjestelmien puhtaus-tasoa seuraavia laitteita, kuten partikkeli- ja vesipitoisuuslaskureita. Useat teollisuuden tunnetut suuryritykset luottavat Bosch Rexroth Filtration Systems osaamiseen ja laatuun.

Suodattimet:

  • Paluusuodattimet: TE(N) size 0040-2500 / 10bar / 0…1300 l/min
  • Korkeapainesuodattimet: LE(N) size 0040-1000 / 110/250/350/450bar / 0…700 l/min
  • Imusuodattimet: S/SE size 8-560 / 0…1000 l/min
  • Spin-On suodattimet: SL/SLS size 30-260 / 7-50bar / 0…300 l/min
  • Ilmansuodattimet/Säiliöhuohottimet: FEF/TLF/BFSK/B… / 0…80000 l/min
  • Matalapainesuodattimet: FKE/FKD 16/40bar / 0…2000 l/min
  • Lohkoasenteiset suodattimet: PBF/PSF/FE/PZR size 0025-01000 / 250-450bar / 0…600 l/min
  • Kaksoissuodattimet: LD/LDN/FLD size 0040-7500 / 16-400bar / 0…16000 l/min
  • Sivuvirtasuodattimet: 15 NFT/35 NFT / 15 l/min/35 l/min
  • Erikoismallit (OEM)

Suodatuksen mitoittaminen

Bosch Rexrothilla on käytettävissä internet-mitoitusohjelma, joka valitsee annettujen lähtöarvojen perusteella oikean kokoisen suodattimen ja antaa paine-erokäyrät annetuilla arvoilla, suodatuspinta-alan ja liankeruu- kapasiteetin. Tällöin on helppoa selvittää myös tilanne esimerkiksi normaalin käyttöalueen raja-arvoilla sekä käynnistystilanteessa.

FEUS –Filter Element Conversion -ohjelmisto kääntää kilpailijoiden suodatinelementtityypit korvaaviksi Bosch Rexroth elementtityypeiksi

 

Search


Yhteydenotto

Jaakko  Hämäläinen
 
 
Puhelin 010 3441 521
jaakko.hamalainen@boschrexroth.fi