Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
01-01-2012

Uusi NG10 suuntaventtiili - Enemmän suorituskykyä entisillä mitoilla

Uusi NG10 suuntaventtiili - Enemmän suorituskykyä entisillä mitoilla

Jo vakiona uusi NG10 suuntaventtiili tarjoaa uusia ominaisuuksia laajaan käyttöön. Optioiden avulla venttiilin käyttökohteita voidaan laajentaa helposti.

Rexrothin uusi NG10 -5X sarjan suuntaventtiili tarjoaa enemmän suorituskykyä entisissä mitoissa. Verrattuna 4X-sarjan suuntaventtiiliin, uuden 5X-sarjan suuntaventtiilissä on huomattavasti pidempi käyttöikä, joka pienentää osaltaan hydraulijärjestelmän käyttökustannuksia. Jo vakiona venttiili tarjoaa mahdollisuuksia lukuisiin käyttökohteisiin ja optioiden avulla käytettävyyttä voidaan laajentaa vielä enemmän. Uuden 5X-sarjan suuntaventtiilin läpäisy on jopa 25% suurempi kuin 4X-sarjan suuntaventtiilin.

Uusi patentoitu valurunko on suunniteltu siten, että paineenkesto on kasvanut yli 10%. Uuden 5X-sarjan suuntaventtiilin vakiomallin käyttöpaine on noussut 315 barista 350 bariin. Samoin venttiilin läpäisy on noussut 150 litraan minuutissa. Venttiilin tehohäviöt ovat siis pienentyneet huomattavasti. Tämä lisää osaltaan hydraulijärjestelmän taloudellisuutta. Uuden 5X-sarjan suuntaventtiilistä on saatavilla optiona myös 5-kammioinen korkeapaine- versio, jonka käyttöpaine on 420 bar. Laajan testausohjelman avulla Rexroth on pystynyt osoittamaan, että uuden 5X-sarjan suuntaventtiilin elinikä on pidempi, kuin muiden markkinoilla saatavilla olevien NG10-suuntaventtiilien.

Uuden 5X-sarjan suuntaventtiilin parannetun värähtelyn kestävyyden sekä optiona saatavien karan asentokytkimien johdosta se soveltuu erinomaisesti myös vaativiin käyttökohteisiin. Optiona saatavan Zn-Ni pinnoitettu merivesi-suojausversio laajentaa suuntaventtiilin käyttökohteita myös marine- ja off-shore sovelluksiin. Uuden 5X-sarjan suuntaventtiili on saatavana myös pakkasenkestoltaan -40C versiona. Suuntaventtiilin soveltuvuutta erikois- nesteille on myös laajennettu. Suuntaventtiilin käyttö ympäristöystävällisten ja paloturvallisten nesteiden järjestelmissä laajentaa venttiilin käyttökohteita entisestään.

Osana suuntaventtiilin uudelleensuunnittelua Rexroth on päivittänyt venttiilin ohjauksen ja sähköiset liitynnät. Kompaktin keskusliittimen avulla suunta- venttiilin molemmat kelat voidaan kytkeä yhdellä kaapelilla. Keskusliitin säästää tilaa ja yksinkertaistaa kaapeloinnin ja sähköisen liitynnän.

 

Search


Yhteydenotto

Jari Peltonen
 
 
Puhelin 010 3441 545
jari.peltonen@boschrexroth.fi