Content
05-06-2014

Suodatintekniikka

Rexrothilla on kattava ohjelma suodatustekniikkaa kaikkiin sovelluksiin. Normaalit paine-, imu- ja sivuvirtasuodattimet hydrauliikkaan ja kiertovoiteluun. Myös teollisuuden prosessisuodatus on

ohjelmassamme sekä erikoissuodattimet. Suodatinmateriaalien laatu on kaikilta mitattavilta ominaisuuksiltaan tutkitusti parasta: suodatinpinta-alaltaan suurin, tehokkain erottelukyky, kestävin paineiskuja ja rasitusta vastaan.

Suodatinelementit:

- Suodatusaste 1…500 μm

- Suodatuspinta-ala 10 cm2- 4,8 m2

- Materiaali: lasikuitu, kuitukangas, paperi, metallikudos tai -metallikuitu

- Vaihtokelpoiset suodatinelementit myös muiden merkkien kanssa

Paluusuodattimet:

- Kokoluokat 0040 – 2500 (DIN 24550)

- Max paine 10 bar

- Max tilavuusvirta 1300 l/min

Painesuodattimet:

- Kokoluokat 0040 – 1000 (DIN 24550)

- Paineluokat 50..450 bar

- Max tilavuusvirta 700 l/min

Kiertovoitelusuodattimet:

- Paineluokka 40 bar

- Max tilavuusvirta 16 000 l/min

 

Search