Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 
Content
16-12-2015

MS2N synkroniservomoottorit: Enemmän vääntömomenttia, dynamiikkaa ja tehokkuutta

Uusi MS2N -moottorisarja yhdistää parhaan dynamiikan kompakteihin ulkomittoihin. Sähkömekaanisen rakenteen optimoinnin ansiosta on voimakkaiden synkroniservomoottorien tehotiheyttä ja energia- tehokkuutta saatu merkittävästi parannettua. Korkean ylikuormituskapasiteetin ja matalan roottori-inertian moottorit ovat ihanteellisia suurta dynamiikkaa vaativiin paikoitustehtäviin. Suuremman roottori-inertian moottorimallit mahdollistavat paremman kuormanhallinnan ja optimaalisen säädettävyyden.

Jopa 30 % parempi tehotiheys ja joustava modulaarinen konsepti

Kuuden kokoluokan ja yhteensä 20 moottoripituuden ansiosta MS2N –sarja kattaa laajan sovellusalueen, jatkuvan vääntömomentin kattaessa 0,8 Nm ja 146 Nm välisen alueen. Suuremmat, jopa 300 Nm enimmäisvääntömomentit, yhdistettynä hyvään ylikuormitettavuuteen ja dynamiikkaan tekevät uudesta moottorisarjasta vieläkin laajemmin käytettävän. Kentänheikennystoiminto, joka on vakiona käytettävissä IndraDrive –servovahvistimien yhteydessä, kasvattaa merkittävästi käyttökelpoista toiminta-aluetta perinteisten ominaiskäyrien ulkopuolella. Valinnainen ilmajäähdytys, useat eritasoiset anturivaihtoehdot ja vaihtoehtoiset liitännät, kuten uusi yhden kaapelin teknologia, mahdollistavat juuri oikean servokäyttöjärjestelmän kaikkiin automaatiosovelluksiin: räätälöity, kustannustehokas ja paras suorituskyky.

Poimintoja erityisominaisuuksista:

Suuri tehotiheys mahdollistaa kompaktit koneet:

- lyhyemmät moottorit

- suuremmat vääntömomentit kaikissa kokoluokissa

- suurempi jatkuva vääntömomentti korkeilla kierrosalueilla

Yhden kaapelin liitäntäteknologia helpottaa asennustyötä:

- IndraDrive –standardin mukainen täysi 75 m kaapelipituus myös yhden kaapelin teknologialla

Alkuvaiheessa MS2N -sarja tuodaan markkinoille kokoluokissa MS2N07 ja MS2N10, useilla valinnaisilla moottoripituuksilla ja optioilla (toimitus pyynnöstä).

 

Search