1. Home
  2. Blog
  3. LC_8X – Distributeurs encastrés à 2 voies
LC_8X – Distributeur encastré à 2 voies
LC_8X – Distributeur encastré à 2 voies
Hydraulique industrielle

Le nouveau distributeur encastré à 2 voies LC_8X : des réponses claires à vos défis en matière de technologie des fluides

Dans un monde où l’efficacité et la performance sont cruciales, nous sommes constamment à la recherche de solutions qui nous font véritablement avancer. Mais à quelle fréquence une innovation technologique vise-t-elle en plein dans le mille et répond-elle à nos besoins les plus urgents ?

Avec le nouveau distributeur encastré à 2 voies LC_8X, Bosch Rexroth prouve une fois de plus que nous vous écoutons et répondons à vos attentes. Cette vanne hydraulique innovante est la preuve vivante de notre philosophie : des réponses claires à des défis concrets conçus afin de rendre votre travail quotidien plus facile, plus performant et plus durable.
Nous savons que vous avez des questions spécifiques concernant les nouveaux composants pour vos systèmes hydrauliques. C’est pourquoi nous avons recueilli les questions les plus importantes et les plus fréquemment posées concernant le modèle LC_8X, y avons apporté des réponses claires et directes.

Proposons-nous des solutions simples pour l’hydraulique du futur ?

Tout à fait : nos distributeurs encastrés à 2 voies LC_8X innovants.

Avec son nouveau distributeur encastré à 2 voies LC_8X, Bosch Rexroth établit une fois de plus la référence technique dans le domaine des valves logiques. Il incarne la devise « Le niveau supérieur vers la perfection » et ouvre un champ d’application encore plus large pour la construction d’engins et d’installations, avec de nombreuses améliorations en termes de performances et un potentiel d’optimisation considérable.
Que ce soit pour des applications à haut débit avec de grands volumes ou des tâches de mise au point nécessitant une commande précise, le LC_8X est un système polyvalent à la pointe de la technologie.
Il permet aux utilisateurs de mettre en œuvre une grande variété de fonctions directionnelles, de pression et combinées allant jusqu’à 450 bars plus facilement, de manière plus robuste et avec des performances accrues. Bosch Rexroth exploite pleinement les possibilités technologiques actuelles afin de maximiser les avantages pour ses clients grâce à l’innovation et afin d’établir de nouvelles normes en matière de performances, d’efficacité énergétique, de simplification et de durabilité.

Proposons-nous des distributeurs faciles à remplacer ?

Bien sûr : notre distributeur encastré à 2 voies LC_8X est entièrement compatible avec les produits existants.

Le développement du LC_8X s’inscrit dans la continuité des séries LC-2X, LC-6X et LC-7X, il est donc entièrement compatible avec ces modèles antérieurs.
En d’autres termes : vous pouvez réutiliser vos couvercles actuels, ce qui permet d’économiser des ressources et de réduire les efforts de transition.
Un remplacement direct par la nouvelle génération est possible sans difficulté grâce à une compatibilité totale. Même pour les fonctions complexes, vous pouvez continuer à utiliser vos plaques intermédiaires actuelles, avec des performances accrues.
Associée au nouveau joint de piston standard qui évite dans de nombreux cas le recours à des plaques intermédiaires supplémentaires, cette rétrocompatibilité simplifie considérablement la migration et l’intégration dans les systèmes hydrauliques existants, protégeant ainsi votre investissement.
En outre, le nouveau LC_8X est compatible avec tous les couvercles logiques LFA.7X antérieurs.

Proposons-nous des distributeurs avec des pertes d’énergie réduites ?

Bien sûr : nos distributeurs encastrés à 2 voies LC_8X réduisent les pertes de pression de jusqu’à 60 %.

L’efficacité énergétique est une caractéristique fondamentale du LC_8X.
Grâce à sa conception optimisée en termes de débit, développée à l’aide d’une technologie de simulation de pointe, les pertes de pression ont été réduites de 60 % par rapport à la série LC-7X précédente.
Minimiser les pertes de pression permet de générer moins de chaleur, de réduire les besoins de refroidissement et d’améliorer l’efficacité énergétique globale.
La nouvelle conception du piston à friction optimisée A_F et le joint de tige intégré de série empêchent les fuites internes, minimisent la perte de puissance hydraulique et réduisent la consommation d’énergie.

Le résultat : des gains d’efficacité considérables, des besoins énergétiques réduits, des émissions de CO₂ diminuées : le LC_8X est le distributeur hydraulique économe en énergie par excellence.

Pouvons-nous vous aider à réduire les temps d’arrêt ?

Absolument : le LC_8X augmente la disponibilité du système grâce à une installation facile et une robustesse accrue.

Le LC_8X est conçu pour une durabilité élevée et une disponibilité optimale.
Un nouveau concept pour l’étanchéité radiale augmente la robustesse contre les débordements causés par les pics de pression et empêche les fuites externes. Même en cas d’installation dans une position de rotation défavorable, le système atteint des performances supérieures à celles de la série 7X.
Le nouveau joint de tige standard intégré empêche la filtration par les interstices, et tous les composants du distributeur sont conçus pour des pressions de service de jusqu’à 450 bars, ce qui garantit l’étanchéité et la fonctionnalité même après 10 millions de cycles de charge à la puissance de commutation maximale.
La facilité d’utilisation commence dès le déballage : le concept d’emballage entièrement revisité pour les futurs emballages repose sur des composants en plastique recyclé et passera donc visuellement du blanc au noir.
La rainure de démontage et l’aide à l’extraction sur le tiroir de commande facilitent en outre la maintenance.
Grâce à la normalisation du concept du distributeur, la planification de projets, l’ingénierie, l’assemblage et la maintenance sont simplifiés, ce qui réduit les coûts de processus, raccourcit les délais de livraison et minimise les temps d’arrêt.

Avec le nouveau distributeur encastré à 2 voies LC_8X, Bosch Rexroth redéfinit une fois de plus les normes en matière de valves logiques et maximise la valeur ajoutée pour le client dans sa quête de perfection.
Le perfectionnement complet du modèle précédent LC_7X, qui a connu un succès mondial, établit de nouvelles références en matière de performance, d’efficacité énergétique, de simplification et de durabilité, tout en maintenant une compatibilité totale avec les séries précédentes et en proposant un prix catalogue plus attractif pour les modules standard.