Bras de robot collaboratif à 7 axes Kassow Robots

Bras de robot collaboratif à 7 axes

Kassow Robots fait désormais partie de Bosch Rexroth. Grâce à la puissance de cette collaboration, nous poursuivons nos progrès en matière de robotique et joignons nos forces afin de créer encore plus de valeur pour nos clients.

Fondée à Copenhague au Danemark, l’entreprise Kassow Robots développe et fabrique des robots collaboratifs 7 axes légers, à la fois uniques et performants, destinés à des applications industrielles.

Bénéficiez d’une charge utile de 5 à 40 kg et d’une portée de 850 à 1 800 mm, le tout avec des vitesses de rotation allant jusqu’à 225 degrés par seconde. Les sept cobots 7 axes sont opérationnels en un temps record, pour réaliser votre application, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Ils fournissent à la fois vitesse et puissance, tout en offrant une longue portée et une charge utile élevée. La facilité de mise en œuvre et d'utilisation de ces cobots offre à nos partenaires intégrateurs une solution technologique robuste et performante, tout en étant simple à déployer. Cela permet aux utilisateurs finaux d'accéder à une solution flexible, évolutive, en autonomie et sans nécessiter l'expertise de personnel spécialisé en robotique.

Strong. Fast. Simple.

Applications

« Rien n’est impossible » pourrait être notre devise lorsqu’il s’agit des applications de nos cobots. Découvrez quelques exemples ci-dessous :

Pictogramme : Soudage et Polissage

Soudage et Polissage

Pictogramme : Conditionnement et Palettisation

Conditionnement et Palettisation

Pictogramme : Chargement et déchargement de machines

Chargement et déchargement de machines

Pictogramme : Pick & Place

Pick & Place

Pictogramme : Contrôle qualité

Contrôle qualité

Pictogramme : Vissage

Vissage

Pictogramme : Étiquetage

Étiquetage

Pictogramme : Distribution et collage

Distribution et collage

Avantages

Les robots Kassow sont robustes, rapides et simples, mais ils sont aussi bien plus que cela. Nous sommes en mesure d’améliorer l’efficacité de vos process de production et de rendre votre entreprise plus compétitive.

Longue portée, charge utile élevée

Bénéficiez d’une vitesse, d’une précision et d’une flexibilité maximisée pour les charges de toutes tailles. Quelle que soit l’application à laquelle vous les destinez, nos robots en sont capables.

Robustesse, légèreté, durabilité

Nos robots reposent sur une conception solide, qui se caractérise par une surface entièrement en aluminium et des réducteurs d'axes endurants. Les sept modèles offrent une durabilité exceptionnelle, garantissant des performances optimales dans des environnements variés.

Repositionnement aisé et polyvalence

Nos cobots sont conçus pour une configuration et une programmation simples et efficaces. Légers, ils peuvent être repositionnés facilement pour d’autres applications dans d’autres zones, même dans des espaces très restreints, grâce à leur faible encombrement.

Retour sur investissement rapide

Nos cobots permettent un retour sur investissement rapide et peuvent relever une multitude de défis. En automatisant les tâches répétitives ou complexes, ils aident les opérateurs à créer plus de valeur pour votre entreprise.

Cas pratiques

Découvrez les domaines dans lesquels les robots 7 axes Kassow Robots font déjà la différence.

Cobot étiquetant un extincteur.

Étiquetage des extincteurs

Étiquetage dans un espace restreint, dans un lieu partagé avec des opérateurs.

Cobot découpant des pellets à partir de carton.

Fabrication de pesticides biologiques

Amélioration de la qualité et de l’efficacité

Cobot chargeant et déchargeant une station de pressage.

Presse électrique pour poste de travail

Chargement et déchargement sûrs et flexibles de matériaux dans une presse.

Étiquetage dans un espace restreint avec le cobot Kassow Robots.

Étiquetage dans un espace restreint avec le cobot KR810

Réalisation avec le KR810 à 7 axes - Application d’étiquettes dans des espaces restreints

Cobot à 7 axes Kassow Robots pour sécuriser le collage haute qualité.

Cobot à 7 axes pour sécuriser le collage haute qualité

Le cobot KR1205 en action : 8 étapes pour améliorer les résultats et la qualité du collage et de l’étanchéité

Repenser la flexibilité dans la fabrication

L’automatisation évolue – des composants aux systèmes. Téléchargez le livre blanc pour explorer comment la flexibilité, l’intégration et le flux des matériaux définissent l’avenir de la fabrication.
Livre blanc « Débuter en robotique ».

Télécharger le livre blanc

Une technologie puissante à portée de tous

Découvrez nos cobots à 7 axes. Faites l’expérience d’un niveau de précision sans précédent.
La gamme composée de 5 modèles permet d’atteindre les coins et de réaliser les tâches de fabrication les plus exigeantes.

Découvrir Kassow Robots