Compact Hydraulics Compact hydraulics

La division Compact Hydraulics de Bosch Rexroth propose sans cesse aux constructeurs des solutions innovantes et sur mesure pour les aider à raccourcir leurs délais de commercialisation et améliorer leur qualité de service, grâce à des équipes R&D, Ingénierie et Service autonomes et un vaste réseau de partenaires techniques et commerciaux. Son principal atout ? Une gestion directe de toutes les étapes de la production, pour une qualité optimale. Le haut degré de personnalisation apporte la valeur ajoutée garante du succès de vos solutions

Catalogue produits

Données techniques

Guide de sélection des produits (anglais)

Informations techniques
i-CHoose

Configurateur i-CHoose

i-CHoose est notre nouvel outil de configuration de la gammeCompact Hydraulics.

OUVRIR I-CHOOSE
Vidéo d’entreprise – Hydraulique compacte

Vidéo d’entreprise – Hydraulique compacte

REGARDER LA VIDÉO SUR YOUTUBE

ACTUALITÉS

Nouvelle valve EDH

Nouvelle valve EDH

Le distributeur compact EDH, par Bosch Rexroth, est une solution puissante à haute capacité de débit.
Avec une capacité de débit pouvant aller jusqu’à 100 l/min, le distributeur compact offre des fonctionnalités et des performances améliorées pour une large gamme d’applications telles que les foreuses et les grues, les engins de chantier, les plateformes élévatrices de travail mobiles, les engins agricoles automoteurs ou tractés, ainsi que les véhicules municipaux tels que les camions-poubelles et les balayeuses de voirie.
Valve EDH : Fiche technique

E-Valve pour mini-excavatrices

E-Valve pour mini-excavatrices

Bosch Rexroth élargit sa gamme de produits avec la nouvelle E-valve anti-retour de dosage pour mini-excavatrices. Parfaitement adaptée aux engins de 6 à 10 tonnes, notre nouvelle valve permet une installation optimale et, grâce à ses systèmes de configuration et de commande électroniques, permet un contrôle précis des déplacements pour une adaptation parfaite à tous les engins. Face à des excavatrices à commande électronique de plus en plus sophistiquées, la nouvelle E-valve répond parfaitement aux exigences du marché.
Animation sur l’E-Valve pour midipelles
E-Valve pour midi-excavatrices : Fiche technique

Nouvelle valve E-motion Plus

Nouvelle valve E-motion Plus

Grâce à sa configuration et à ses commandes électroniques, la nouvelle valve E-motion Plus garantit un contrôle optimal des mouvements et une bonne compensation de pression, en plus de s’adapter facilement à tous types d’engins.
E-Motion Plus : Vidéo
E-Motion Plus : Fiche technique

Nouvelles valves EDG

Nouvelles valves EDG

Modernes, configurables et hautement flexibles, les nouvelles valve EDG garantissent des performances optimales pour les équipements mobiles compacts. Les valves EDG sont disponibles en version tout ou rien ou proportionnelle. Avantages : modulaires, compactes, légères et sensibles à la charge (économies d’énergie).
Valve EDG : Fiche technique

Nouvelle gamme d’E-Valves/H-Valves anti-retour de dosage

Nouvelle gamme d’E-Valves/H-Valves anti-retour de dosage

Bosch Rexroth étend sa gamme de valves anti-retour de dosage en lançant les nouvelles E-Valve/H-Valve. Idéales pour les excavatrices de 8 à 40 tonnes, elles garantissent une installation optimale et un contrôle précis des mouvements, en plus de s’adapter à toutes les machines. En bref : une solution compacte hautes performances.
E-Valve : vidéo
E-Valve : Fiche technique
H-Valve : Fiche technique

Bloc EDG pour chariots élévateurs

Bloc EDG pour chariots élévateurs

Bosch Rexroth lance sa nouvelle valve électrohydraulique modulaire destinée aux systèmes hydrauliques des chariots élévateurs. Ce bloc de distribution modulaire et intelligent garantit des performances ultimes et une flexibilité supérieure aux solutions classiques, le tout dans un format compact.
Bloc EDG pour chariots élévateurs : Animation
Bloc EDG pour chariots élévateurs : Fiche technique

Solenoid concept : une nouvelle génération de valves électriques à visser hautes performances

Solenoid concept : une nouvelle génération de valves électriques à visser hautes performances

Conçues pour offrir des performances optimales en conditions extrêmes, les nouvelles valves électriques à visser présentent de nombreux avantages et sont parfaitement interchangeables avec les valves précédentes.
Nouvelles valves Solenoid Concept

Distributeurs modulaires de type ED

Distributeurs modulaires de type ED

Bosch Rexroth publie une nouvelle brochure dédiée aux distributeurs modulaires pour aider les professionnels à choisir plus facilement un système modulaire adapté à leur application. Grâce à une liste complète de produits, à des symboles clairs et à des cas d’application concrets, elle guide les utilisateurs vers le meilleur choix de composants.

Catalogues interactifs : comment les utiliser ?

Catalogues interactifs : comment les utiliser ?

Découvrez comment trouver votre produit et télécharger des fiches techniques dans notre guide d’utilisation des catalogues interactifs. Tous nos catalogues interactifs fonctionnent sur le même principe. Vous ne trouvez pas les informations qui vous intéressent ? Envoyez-nous un e-mail.
Télécharger le guide d’utilisation

Bloc EDC – distributeur modulaire flow sharing

Bloc EDC – distributeur modulaire flow sharing

Le nouveau distributeur taille 6 de Bosch Rexroth avec système de distribution du débit (LUDV) permet de réguler le débit de sortie de chaque port à l’aide d’un système de réglage externe. Cette solution facile à installer est idéale pour contrôler les mouvements simultanés des engins mobiles de petite et moyenne taille.
Brochure EDC
Prospectus EDC

Bloc EDD – distributeur modulaire

Bloc EDD – distributeur modulaire

Le nouveau distributeur taille 8 de Bosch Rexroth est un système de commande électrohydraulique conçu pour les récepteurs (moteurs ou vérins hydrauliques) en circuit ouvert. Cette solution convient aux applications mobiles et industrielles pour tout débit supérieur à DN06.
Brochure EDD

HICFP – Blocs de raccordement pour commande à distance électrohydraulique

HICFP – Blocs de raccordement pour commande à distance électrohydraulique

Cette gamme de blocs de raccordement standardisée est équipée de réducteurs de pression hautes performances.
Brochure HICFP

FICHES TECHNIQUES

(en anglais)

Fichier (en anglais) Description
AIR CONTROL Motion control valve pour un maximum de stabilité
CONTROL PLUS Motion control valve contrôlée par joystick
A-VBCN-R Clapet anti-retour et valve
VALVES À VISSER MECANIQUES ET ELECTRIQUES Solutions complètes
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
SOLENOID CONCEPT Une nouvelle génération de valves à visser hautes performances
CHOOSE Outil de configuration Compact Hydraulics
DRE05SK Réduction de pression proportionnelle avec purge d'air automatique
ED Modular directional valves ED assembly
EDC Distributeur modulaire flow sharing
EDD Distributeur modulaire
Valve EDG Distributeur modulaire LS
EDG with OBE Modular Electro-Directional valve with on board electronics
Bloc EDG pour chariots élévateurs Distributeur modulaire LS
EDH Valve
E-Valve Valve anti-retour de dosage (Contrôle électronique)
E-Valve pour midi-excavatrices
E-Motion Plus Motion control valve électronifiée pour chariots téléscopiques
H-Valve Valve anti-retour de dosage (Contrôle hydraulique)
GTCB Bloc hydraulique pour compacteur à déchets
M4+EDC+ED Solution hybride
VBSO-P Valve d’équilibrage
VS570 Déviateur
SMV Valve pour sélection du mode de direction