Convoyeur à chaîne modulaire VarioFlow belt Assurer un transport fluide de vos produits délicats : c'est ce qui nous fait avancer.



Vos avantages avec VarioFlow belt

  • Incurvé des deux côtés : conception flexible avec un seul type de chaîne.
  • Une surface de transport au maillage fin : transport fiable et fluide, même pour les produits sensibles.
  • Un faible rayon de déviation : tranchée du convoyeur réduite, minimisant le recours à des composants supplémentaires

  • Des sections longues : jusqu’à 30 m de long avec un seul entraînement.
  • Des interconnecteurs évolutifs : des largeurs de système plus ou moins importantes peuvent être facilement mises en œuvre.
  • Des conseils complets sur les produits : adaptation optimale aux marchandises transportées grâce à une large gamme de combinaisons possibles.



Conception de projets simple et rapide

Avec le programme de calcul de chaîne intégré à MTpro, vous pouvez déterminer rapidement et efficacement la force maximale de traction de la chaîne et le couple d’entraînement requis. Dépassements ? Il vous suffit d’adapter l’agencement de votre ligne de convoyage, pour la meilleure performance et efficacité possible. Vous pouvez rapidement configurer votre système de transfert personnalisé par glisser-déposer, sans avoir besoin de validation externe.

Outil d’ingénierie MTpro sur un seul écran

Logiciel de conception MTpro

Concevez vos systèmes de transfert de l’idée initiale jusqu’à sa mise en œuvre, dans un seul et même outil.

MTpro
MTpro Onligne Designer sur un ordinateur portable

MTpro Onligne Designer

Créez vos systèmes avec la version en ligne de MTpro Layout Designer. Cet outil vous offre encore plus de liberté et de flexibilité.

Démarrer – MTpro Online Designer