EcoSafe : équipement de protection et cloisons de séparation
Annuler
Accepter
Avantages d’EcoSafe
Rentabilité de l’assemblage : les composants simplifiés et les panneaux directs innovants permettent d’accélérer les délais d’assemblage.
Simplicité de l’installation : les cadres de protection préassemblés facilitent l’installation rapide d’une barrière de protection. Le système modulaire permet également des ajustements sur site à court terme.
Renforcement de la sécurité : les cadres de protection ont été testés au pendule conformément aux normes, et ont largement dépassé les exigences minimales légales. Les valeurs de charge obtenues sont disponibles à des fins d’analyse des risques. Les grilles à soudure par points améliorent la stabilité de la solution, en particulier avec les portes de système EcoSafe.
Rapidité de l’installation : les plaques de base combinées aux vis de scellement simplifient l’alignement et l’ancrage au sol.
Flexibilité et possibilité d’extension : le design modulaire permet une application individuelle et multifonctionnelle. De plus, les produits EcoSafe peuvent facilement être combinés avec des composants standard du système de profilés aluminium.
Délais de livraison raccourcis : vous pouvez commander des cadres de protection assemblés, avec maillage noir galvanisé et soudé par point, en tailles standard, directement à partir du stock.
Les cadres de protection divisés verticalement améliorent la stabilité de panneaux plus grands. Les panneaux en polycarbonate transparent permettent de voir l’intérieur de la zone protégée.
Les cadres de protection peuvent être intégrés à des lignes de production grâce à l’interface uniformisée du système de profilés aluminium. Il est également possible de commander des dimensions individuelles à partir du stock ou de les implémenter avec les éléments que vous avez configurés par vous-même.
La conception modulaire apporte de la flexibilité aux barrières de protection. Elles peuvent ensuite être étendues afin de répondre à des besoins spécifiques. Les kits d’assemblage pour les portes de système simplifient l’intégration des portes.