Les Techniques linéaires de Bosch Rexroth offrent une large gamme de vis à billes pour toutes vos applications d'entraînement mécanique. Les vis à billes permettent de convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire et inversement. Vis à billes

Des composants de haute qualité pour des solutions sur mesure

Comparatif des solutions

Données techniques

PRODUIT DIAMÈTRE PAS PRÉCISION CAPACITÉS DE CHARGE MAX. LONGUEUR D x n VALEUR
Vis d’entraînement à billes 6 à 80 mm 1 à
64 mm
T3, T5, T7, T9
selon ISO 3408
jusqu’à dyn. C = 315 kN
jusqu’à la position statique. C0 = 534 kN
aucune limitation 150 000
Vis à rouleaux satellites 20 à 75 mm 5 à
20 mm
T5, T7, T9
selon ISO 3408
jusqu’à dyn. C = 544 kN
jusqu’à la position statique. C0 = 1 496 kN
jusqu’à
5 000 mm
150 000

FAQ

1. Comment fonctionne une vis à billes ?

Les vis à billes convertissent les mouvements rotatifs en mouvements linéaires précis, ou inversement. Selon l’application industrielle, il existe de nombreuses exigences spécifiques : allant de la précision, de l’espace d’installation, de l’efficacité et de la capacité de charge aux conditions environnementales dans lesquelles le système doit fonctionner.

2. Quelle est la différence entre la vis d’entraînement à billes et la vis à rouleaux satellites ?

Les vis d’entraînement à billes (également appelé vis à billes) fonctionnent grâce à la circulation de billes et sont particulièrement adaptées à des applications exigeant précision, dynamisme et rendement élevé. Elles sont utilisées là où des mouvements linéaires précis et économes en énergie sont nécessaires, comme dans les industries de la machine-outil, de la technologie médicale, de la manipulation, des semi-conducteurs et de l’électronique.

Les vis à rouleaux satellites utilisent des planétaires (galets filetés) comme éléments roulants. En raison de la plus grande surface de contact, elles peuvent absorber des forces considérablement plus élevées et atteindre une rigidité et une durée de vie plus élevées. Elles sont particulièrement adaptés aux applications lourdes avec des forces élevées et un espace d’installation limité.

3. Quels sont les facteurs décisifs lors de la conception d’une vis à billes ?

Les facteurs essentiels à prendre en compte lors de la conception d’une vis à billes sont la charge, la dynamique, la précision, le cycle d’utilisation, la position d’installation (verticale ou horizontale), les conditions environnementales et la durée de vie souhaitée du système.

4. Qu’est-ce qui distingue les vis d’entraînement à billes configurables de Rexroth ?

Les vis d’entraînement à billes de Bosch Rexroth permettent un fonctionnement particulièrement fluide grâce au retrait optimal des billes de la piste. En outre, les vis d’entraînement à billes de Rexroth se caractérisent par des niveaux de charge élevés avec de nombreuses billes dans une conception à écrou court.

5. Quels sont les avantages des unités d’entraînement complètes AOK/AGK avec vis à billes ?

Les unités d’entraînement AOK et AGK prêtes à installer de Bosch Rexroth associent la vis d’entraînement à billes Rexroth éprouvé à un boîtier d’écrou et à des paliers à semelle pour former un axe d’entraînement prêt à installer. En combinaison avec un guidage linéaire, l’unité d’entraînement devient un axe linéaire fonctionnel pour de nombreuses applications.