Images de produits de différents entraînements de Bosch Rexroth. Entraînements

Servo-entraînements compacts et modulaires

Images de produits de divers entraînements ctrlX DRIVE.

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE est le système d’entraînement modulaire le plus compact. Il favorise la mise en œuvre d’équipements économiques, à haute efficacité énergétique et capables d’évoluer en fonction des exigences. Qu’il s’agisse d’une variante d’entrée de gamme ou haut de gamme, le système permet la mise en œuvre rapide de solutions individuelles économiques qui évoluent avec les besoins. Le système d’entraînement couvre à la fois les applications simples mono-axes et les systèmes de machines complexes multi-axes. Tous les composants du système peuvent être librement combinés par l’utilisateur. La gamme des variateurs compacts, modulaires 1 et 2 axes, des convertisseurs DC/DC, des modules d’alimentation standard ou à réinjection réseau.

Bosch Rexroth propose également des solutions pour des plages de tension plus faibles. Cela inclut un servo-entraînement pour les gammes de puissance de 0,05 à 1,5 kW et une connexion spécifique pour les basses tensions de 24 V et 48 V.

Le portefeuille est complété par une variante sans armoire avec protection IP65. La variante sans armoire ctrlX DRIVE permet non seulement une installation peu encombrante avec des efforts de câblage réduits, mais offre également une flexibilité maximale dans l’application.

En savoir plus sur ctrlX DRIVE

Accéder à la boutique Rexroth
Accéder à la boutique Rexroth

Envie d’en savoir plus ? Regardez nos vidéos

ctrlX DRIVE – système d’entraînement évolutif

ctrlX DRIVE sans armoire – l'avenir de la technologie des servo-entraînements

ctrlX AUTOMATION – Téléchargements

Téléchargements

Si vous souhaitez en savoir plus sur ctrlX AUTOMATION, téléchargez l’un de nos livres blancs ou jetez un coup d’œil au magazine ctrlX AUTOMATION !

Accéder aux téléchargements
Icône de casque comme symbole de contact

Contactez-nous

Vous avez besoin de plus d’informations sur nos solutions d’entraînement ?

Contactez-nous dès maintenant !