Deux employés de Bosch Rexroth montant des capteurs de température étanches ESD Protection ESD pour les systèmes de production

Évitez les décharges électrostatiques avec les composants Rexroth.

Les ESD (Electronic Static Discharge, ou décharges électrostatiques) sont causées par des décharges électriques générées par la friction entre différents matériaux ou par l’influence de champs électriques. Des tensions allant jusqu’à 10 000 V peuvent être générées.

Les avantages des solutions Bosch Rexroth pour la production en environnement ESD :

  • Protection globale : en choisissant des matériaux et des systèmes de connexion adaptés, il est possible de sélectionner des composants conducteurs électrostatiques ou antistatiques, qui permettent de protéger l'ensemble du système.
  • Protection contre les dommages causés aux produits et composants sensibles aux décharges électrostatiques, avec des économies à la clé
  • Conformité avec les directives ESD (DIN EN 61340-5-1) pour les composants ESD de Bosch Rexroth


Exemples d’application des systèmes dotés d’une protection ESD

Pour garantir et préserver la capacité de protection ESD, nous vous recommandons de vérifier la résistance de dérivation après chaque montage et à intervalles réguliers.
Les réglementations locales concernant la sécurité individuelle doivent être observées pendant le montage et la connexion.


Postes de travail Bosch Rexroth avec EcoFlow avec liaison manuelle, production optimisée, ESD.

Postes de travail manuels avec liaison ESD dans l’ingénierie médicale

Plus d’informations dans notre catalogue en ligne

Femme assise sur un siège de travail pivotant dynamique avec protection ESD

Rayonnage FiFo avec signal Kanban dans l’assemblage de produits électroniques

Plus d’informations dans notre catalogue en ligne

Employés travaillant sur des postes de travail ergonomiques avec approvisionnement en matériaux selon le principe Kanban, avec protection ESD

Assemblage manuel sécurisé de composants électroniques sur un poste de travail avec conductivité électrostatique intégrée

Plus d’informations dans notre catalogue en ligne

Employé travaillant avec des élévateurs de caisses électriques sur un poste de travail Bosch Rexroth

Élévateurs de caisses dans la production de composants électroniques

Plus d’informations dans notre catalogue en ligne

Ligne de montage complexe pour des valves chez SFB, client de Bosch Rexroth

Optimisez vos lignes de production avec Bosch Rexroth !

Les décharges électrostatiques peuvent endommager, voire détruire les composants électroniques sensibles, causant des pertes économiques considérables. Les composants du programme ESD de Bosch Rexroth pour les tables conductrices, rayonnages, cadres et cartérisations vous évitent d’en arriver là.

N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus.

Formulaire de contact