Portefeuille eLION

eLION haute tension

Moteur eLION

Moteur eLION

  • Moteurs synchrones à aimants permanents avec réluctance
  • Variantes modulaires et évolutives, jusqu’à 230 kW de puissance nominale
  • Conçu pour diverses fonctions de véhicules off-highway
  • Intégration simplifiée grâce à des interfaces mécaniques standardisées
  • Rendement élevé

Écoutez le podcast Deep Dive 1
Écoutez le podcast Deep Dive 2

FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Inverter eLION

Inverter eLION

  • Conception robuste pour applications off-highway avec communication CAN J1939
  • Fonctions de sécurité selon les normes ISO 13849 et 25119
  • 3 classes de puissance
  • Capacité de surcharge élevée
  • Assemblage simplifié grâce aux connecteurs rapides
  • Avis relatif aux données

FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Composants mécaniques eLION

Composants mécaniques eLION

  • Conçu pour des entrainements directs par roues ou centraux par boîte et ponts
  • Compact, robuste et rendement élevé
  • Conçu pour des moteurs électriques à vitesse élevée
  • Changement de vitesse doux
  • Couple de sortie maximal de 7 650 Nm (dropbox) et de 42 000 Nm (réducteur de roue)
Fiches techniques
Fiches techniques
Chargeur embarqué eLION

Chargeur embarqué eLION

  • Conception robuste pour applications off-highway
  • Chargeur AC unidirectionnel et contrôleur de charge DC rapide intégré
  • Possibilité de raccordement au réseau monophasé (19 kW) et triphasé (22 kW)
  • Fonctionnement parallèle jusqu’à 88 kW
  • Intégration simplifiée grâce aux connecteurs rapides
  • Avis relatif aux données

Écoutez le podcast Deep Dive

FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Convertisseur DC/DC eLION

Convertisseur DC/DC eLION

  • Conception robuste pour applications off-highway
  • Conversion de haute en basse tension
  • Convertisseur de puissance à isolation galvanique pour 12 et 24 V
  • Conception modulaire prête à l’emploi
  • Intégration flexible avec possibilité d’utiliser jusqu’à 4 appareils en parallèle
  • Avis relatif aux données
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Câbles eLION

Câbles eLION

  • Câblage haute et basse tension
  • Connecteur d’encodeur à 17 broches
  • Connecteur haute tension (DC/AC) à 1 broche avec code couleur et verrouillage rapide
  • Résistance aux produits chimiques
  • Câble blindé EMC

Fiches techniques
Fiches techniques

eLION basse tension

Moteur eLION basse tension

Moteur eLION basse tension

  • Moteurs synchrones à aimants permanents avec réluctance
  • Variantes modulaires et évolutives, jusqu’à 47 kW de puissance nominale
  • Conçu pour diverses fonctions de véhicules off-highway
  • Intégration simplifiée grâce à des interfaces mécaniques standardisées
  • Rendement élevé
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Onduleur eLION basse tension

Onduleur eLION basse tension

  • Conception robuste pour applications off-highway avec communication CAN J1939
  • Fonctions de sécurité selon la norme ISO 13849
  • 3 classes de puissance
  • Rendement élevé
FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
Votre tremplin vers l’électrification

Brochure eLION : Votre tremplin vers l’électrification

Aperçu de tous les produits, avantages et caractéristiques techniques eLION. Téléchargez la brochure eLION complète et découvrez comment Bosch Rexroth accélère vos projets d’électrification.

Télécharger la brochure
Télécharger la brochure