Informations produit
Aperçu des avantages
- Polyvalence : guidages adaptés aux applications standards avec la qualité Rexroth
- Optimisation économique : excellent rapport performance/coût
- Praticité : usinage simple des extrémités, possibilité de raccourcissement sans assistance
- Flexibilité : combinaison libre au sein de la gamme, interchangeabilité des rails et patins
- Disponibilité : configuration facile et livraison rapide via le réseau mondial Bosch Rexroth
- Durabilité : concept d’étanchéité et de lubrification optimisé pour une durée de vie accrue
Spécificités techniques
- Tailles : 15 à 45
- Capacité de charge : C50 dyn jusqu’à 99 800 N
- Vitesse max. : 5 m/s
-
Longueur max. : 50 m
- rail monobloc 4 000 mm
- rail multi-sections allant jusqu’à 15 pièces
- Classes de précision : N, H et P
- Classes de préchargement : C0, C1 et C2
Applications typiques
- Automatisation
- Axes secondaires
- Traitement du bois
- Systèmes robotisés
- Industrie électronique
- Photovoltaïque
- Fabrication de la batterie
- Industrie de l’imprimerie
- Technologie des matières plastiques
{{{tab-navigation-header}}}