Interfaces numériques pour les applications d’hydraulique connectée Interfaces numériques

pour les applications d’hydraulique connectée de l’Industrie 4.0

Valves avec interface numérique

Valves OBED

OBED : valves avec électronique numérique intégrée

Notre nouvelle génération d'électronique numérique intégrée pour installations hydrauliques vous permet de connecter vos composants analogiques et vos valves de façon économique, en bus de terrain ou en Ethernet via une app.

En savoir plus
En savoir plus
IO-Link

IO-Link : « l’USB de l’automatisation »

IO-Link connecte vos valves à commande analogique de façon simple et rapide. Vous pouvez ainsi réduire les coûts de câblage tout en améliorant la productivité de votre système.

En savoir plus
En savoir plus
Valves IFB

Valves à bus de terrain multi-Ethernet : « IFB »

Nos valves directionnelles équipées d'une interface multi-Ethernet réduisent les coûts systèmes grâce aux fonctions de sécurité intégrées et à des fonctions additionnelles. Vous obtenez notamment une régulation efficace de la pression et de la force grâce à des capteurs de pression internes ou externes. L'interface de sécurité intégrée (EN13849 Cat4, Ple), permet l'arrêt monocanal et réduit le coût de vos dispositifs de sécurité. Enfin, les fonctions intégrées de régulation de la pression et de la force vous aident à réduire vos frais de planification et de mise en service.

En savoir plus
En savoir plus
Valves IAC

Valves en bus de terrain multi-Ethernet avec contrôleur d’axe intégré : « IAC »

Les valves IAC avec contrôleur d’axe intégré assurent les tâches de régulation les plus exigeantes. Dotées des mêmes avantages que les valves IFB, elles vous permettent de sélectionner le mode de régulation, pression, force et position, ainsi que des fonctions de commande en boucle fermée. Les interface dédiées aux capteurs de pression et de position sont intégrées à des systèmes M12 robustes. Un assistant vous guide lors de la mise en service en quelques étapes.

En savoir plus
En savoir plus

Topologie

Topologie des interfaces numériques