ctrlX OS – le système d’exploitation Linux pour l’industrie
Une liberté totale en matière d’automatisation : ctrlX OS, le système d’exploitation Linux en temps réel, qui était auparavant utilisé exclusivement sur la plateforme de contrôle ctrlX CORE, est maintenant disponible sous forme de solution séparée pour l’environnement industriel. Il est conçu pour une utilisation en temps réel et peut être déployé à tous les niveaux, que ce soit sur le terrain, sur les dispositifs de périphérie ou sur le cloud.
Le système d’exploitation Linux industriel est indépendant du matériel et compatible avec toute une gamme de composants d’automatisation. En utilisant ctrlX OS, les utilisateurs ont accès à l’ensemble de l’écosystème de services numériques, y compris l’ingénierie basée sur le Web, la gestion des appareils, une communauté et le ctrlX OS Store. Ils ont également accès à une large gamme de solutions, y compris celles du réseau de partenaires ctrlX World.
Des fonctions logicielles peuvent être développées, installées, mises à jour et exploitées de manière encore plus simple et flexible à tous les niveaux de la topologie d’automatisation. Bosch Rexroth pose ainsi les bases de l’usine gérée par des fonctions logicielles et ouvre la voie à des pratiques logicielles modernes telles que les tests virtuels et le DevOps en matière d’automatisation.
En savoir plus sur ctrlX OS