Axes linéaires prêts à installer pour un maximum de précision et de fiabilité :
- Compacts
- Dynamiques
- Efficaces
Informations produit
- Compact : des performances maximales pour un encombrement minimal
- Rigide : un corps en acier avec guidage intégré assurant une rigidité maximale
- Précis : entraînement par vis à billes de haute précision
- Polyvalent : des options pour les caches, moteurs et interrupteurs pour une adaptation parfaite
- Rapide : une ingénierie, un approvisionnement et une mise en service efficaces
- Tailles : 50, 60, 90
- Longueur maximale : jusqu’à 940 mm
- Vitesse : jusqu’à 1,6 m/s
- Précision : ± 0,005 mm
- Une ou deux parties de table courte/longue
- Versions : ouvert ou encapsulé (tôle ou bande d’acier)
- Quatre options de lubrification
-
Fabrication de semi-conducteurs :
Manutention et chargement de plaquettes de silicium, réglage de buses et de lentilles. -
Inspection :
Caméras de guidage et capteurs pour le contrôle qualité des circuits imprimés et de composants électroniques. -
Systèmes de test :
positionnement des sondes ou des têtes d’essai sur les composants électroniques. -
Automatisation de laboratoire :
Manutention de petites pièces dans les équipements de diagnostic. -
Machines-outils :
Axes pour l’usinage d’implants médicaux. -
Traitement laser :
Axes secondaires pour l’alignement vertical de la tête laser. -
Automatisation Pick & Place :
Mouvement, chargement et manutention précis dans un espace minimal.
{{{tab-navigation-header}}}