Une productivité accrue pour les machines mobiles
Profitez de gains de productivité considérables grâce au moteur MPR Performance de Rexroth. Celui-ci offre un rendement au démarrage jusqu’à 9 % supérieur par rapport aux standards actuels, une pression maximale accrue jusqu’à 470 bar et une vitesse jusqu’à 25 % plus élevée, ce qui réduit les coûts d’exploitation et accroît la productivité. Grâce à ce haut degré d’innovation, il est possible de passer d'un moteur MCR5 à un moteur MPR3 et de diminuer encore le coût total d'utilisation.