myCRO est une combinaison unique de savoir-faire, de technologies, d’outils et d'applicatifs pour vous permettre de réaliser ces objectifs :
Réduire la quantité d’huile
Optimiser la qualité de l’huile
Accroître la productivité
Réduire les coûts d’exploitation, l'encombrement de la centrale ainsi que son poids
Comment fonctionne myCRO ?
Des outils comme la simulation CFD (Mécanique des fluides numérique) permettent d'examiner le comportement du débit d’huile hydraulique et d'optimiser la géométrie du réservoir myCRO. Il est ainsi possible de réduire son volume jusqu'a 75 %. Résultat : une réduction du taux de rendement et de l'encombrement de la centrale. En outre les propriétés du fluide peuvent être améliorées grâce à l'élimination ou à la captation de l'air, de l'eau et des éléments de contamination. La réduction de la cavitation augmente également la durée de vie des composants.
BASIC – Dégazage passif (naturel)
Conception normalisée et intelligente du réservoir
Validation par simulation CFD dans des applications pilotes
Préévaluation via notre outil de downsizing interne
Efficace dans des applications/systèmes usuels avec pénétration d’air modérée
EXTENDED – Dégazage actif et simulation
Simulation CFD pour application/demande spéciale
Module de dégazage normalisé
Recommandé pour :
les applications et systèmes inconnus ou inédits avec pénétration d’air élevée ;
le downsizing global.
Avantages techniques et économiques
Technique
Centrales hydrauliques plus petites, plus légères et moins consommatrices d'huile
Allongement de la durée de vie des composants
Réduction des émissions sonores
Amélioration de la rigidité de la machine, de la vitesse et de la précision du process
Économique
Réduction des coûts d’investissement et d’exploitation
Réduction des besoins en huile
Réduction des coûts d’assurance
Protection de l’environnement facilitée
Accroissement de la disponibilité et de la productivité
Réduction des matériaux et de l’espace d’installation requis
Simplification de la logistique et réduction des coûts de transport
Vos options d'utilisation avec myCRO
Le pack ingénierie myCRO couvre aussi bien les projets de modernisation que les projets neufs, standards ou spéciaux. Il est disponible en option sur les centrales ABMAXX pour grosses puissances et en standard sur les centrales CytroPac et CytroBox.
Centrale pour grosses puissances
ABMAXX
Centrale compacte
CytroPac
Centrale standard
CytroBox
Centrale spécifique
Conception sur mesure
Vous souhaitez en savoir plus sur myCRO et les améliorations potentielles sur votre application ?