Une pédale hydraulique est un dispositif de commande pilote qui module directement un circuit hydraulique, offrant une sensation directe et connectée aux opérateurs dans des applications telles que les engins de chantier et les machines de transport de matériaux. Une pédale électronique envoie un signal numérique précis (tel que bus CAN, PWM ou analogique) à l’ECU de votre machine. Cette architecture est essentielle pour les véhicules hors-route modernes et permet des courbes de réponse flexibles définies par logiciel, des diagnostics avancés et une intégration transparente avec des systèmes intelligents tels qu’ADAS.
FAQ
Vous trouverez ici les réponses à vos questions les plus fréquentes.
Quelle est la différence entre une pédale hydraulique et une pédale électronique ?
Quand ai-je besoin d’une pédale PLc ou PLd ?
Vous avez besoin d’une pédale avec une sécurité fonctionnelle pour toute fonction critique d’une machine où la défaillance d’un composant pourrait entraîner des dommages. Elle est obligatoire pour les applications telles que les mécanismes de translation et les systèmes de freinage primaire selon les normes de sécurité internationales telles que ISO 13849. Nos pédales électroniques sont disponibles avec des systèmes de capteurs redondants pour atteindre le niveau de performance d (PLd), ce qui garantit la conformité de votre machine aux réglementations de sécurité rigoureuses dans toutes les régions opérationnelles, de l’Europe à l’Amérique du Nord.
Les pédales de Rexroth sont-elles adaptées aux environnements difficiles hors route ?
Les pédales de Bosch Rexroth sont conçues avec une forte durabilité dans les environnements hors route les plus exigeants, des chantiers boueux aux champs agricoles poussiéreux. Dotées de boîtiers métalliques robustes et d’une étanchéité avec un indice IP élevé (par exemple : IP67), elles sont rigoureusement testées pour résister à l’eau, aux produits chimiques, aux vibrations et aux températures extrêmes. Cette robustesse éprouvée garantit des performances fiables et une disponibilité maximale de la machine, quel que soit le climat ou l’emplacement.
Quelles sont les options de montage disponibles (par exemple : montage au sol, suspension) ?
Afin d’assurer une intégration transparente dans les diverses conceptions de cabine présentes sur le marché international des machines mobiles, nos pédales sont principalement proposées dans une configuration polyvalente avec montage au sol. De nombreux modèles peuvent être commandés avec ou sans plaque de base, offrant ainsi à vos ingénieurs de conception la flexibilité nécessaire. Pour des exigences spécifiques, telles que les pédales suspendues, nous vous recommandons de consulter nos experts régionaux en application.
Où puis-je trouver la documentation technique, les fiches techniques et les modèles CAO ?
Vous pouvez accéder aux fiches techniques détaillées, aux manuels d’installation et à d’autres informations produits sur les pages de produits correspondantes (modèles CAO 2D/3D disponibles sur demande). Rendez-vous sur la plateforme de téléchargement de Rexroth pour obtenir toute la documentation technique publique.